SACC-DSI-MSD-4CON-M12-SCO SH - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1552984

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 4-pólusú, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, D-kódolás, Hullámforrasztás, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapra: egyrészes dugaszolható csatlakozók hullámforrasztáshoz
Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
A SPEEDCON gyorsreteszelés csökkenti a vezetékezés idejét
A nagy átviteli biztonságért: opcionális árnyékoló bekötés a készülékházhoz árnyékoló érintkezővel