PPC 6/2 - COMBI toldó
3000693

keresztmetszet
csatlakozási mód
Áram Piktogram
feszültség Piktogram

COMBI toldó, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szín: szürke

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Az egyénileg konfekcionálható direkt rugós technológiájú COMBI toldók minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálnak
A dugaszérintkezők biztonságos és helytakarékos, kábelcsatornában és elosztóárkokban történő elhelyezéséhez
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva