PP-H 6/ 1-M - Csatlakozó
3061693

Csatlakozó, önállóan konfekcionálható, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, csatlakozások száma: 1, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy felületű feliratozási lehetőség
Az egyénileg konfekcionálható direkt rugós technológiájú COMBI dugaszok minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálnak
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva