CSA
Engedély azonosítója: 2030668Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-64372_B1_B2Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40043445Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 0,5 - 6 |