A Phoenix Contact kapcsolókészülék-kombinációja tartalmaz egy PLCnext Controlt, amelyet egy licencköteles alapalkalmazással a VDE-AR-N 4110:2018 (4120:2018 és 4130:2018) és az FGW TR8 Rev.09 szerinti energiatermelő rendszer szabályozóvá kell bővíteni. Az alapalkalmazás licenceit a PLCnext Store áruházban lehet beszerezni.
A hálózatüzemeltető távvezérlési rendszeréhez való csatlakozás digitális bemeneteken vagy analóg 4-20 mA-es jeleken keresztül történik.
Az alapalkalmazásban található PLCnext összetevő a következő követelményeket teljesíti:
Hatásos teljesítmény szabályozása
• Előírt érték megadása a hálózatüzemeltető és harmadik felek által
• P(f) jelleggörbe
Meddő teljesítmény szabályozása
• cos(φ)
• Meddő teljesítmény szabályozása feszültségkorlátozással
• Q(U) jelleggörbe
• Q(P) jelleggörbe
Egyéb
• Meddő teljesítményt priorizáló vezetési mód
• Szabályozóáthidalás (slave üzemmód)
• A feszültségfeltételek felügyelete a hálózati csatlakozási ponton (NAP) az energiatermelő egység (EZE) csatlakoztatásához a rajta történt védelmi kioldás után (VDE-AR-N 4120:2018)
• Lehetőség van a PLCnext összetevő több példányban való telepítésére több EZE típus független szabályozásához, pl. 1. berendezésrész: napelem, 2. berendezésrész: BHKW stb.
• A szünetmentes tápellátás min. 8 órás áthidalási időre.
FONTOS TUDNIVALÓK
Az interfészek (energiaellátók, közvetlen értékesítők, energiamérő készülékek és energiatermelő egységek, valamint pl. portálok) csatlakoztatását projektspecifikusan a felhasználónak kell elvégeznie.
Az energiatermelő rendszer szabályzó funkció licencköteles. A szükséges licenc a maximálisan lehetséges AC betáplált teljesítménytől függ. A következő licencek kaphatók webáruházunkban:
• Licenc max. 270 kW, 1 MW, 2 MW, 5 MW, 10 MW, 20 MW, 50 MW betáplált teljesítményhez és UNLIMITED (korlátozás nélküli betáplált teljesítmény)
A licencek a PLCnext Store áruházban (www.plcnextstore.com/eu/app/346) is megvásárolhatók és letölthetők.
PCU-SC-16DIDO-485-USV-EEM-AIAO
-
Kapcsolókészülék-kombináció
1673234
Kapcsolószekrény energiatermelő rendszerekhez tanúsítvánnyal rendelkező, VDE-AR-N 4110/4120/4130 szerinti energiatermelő rendszer szabályzóval szünetmentes tápegységgel és mérőkészülékkel. A router utólag is felszerelhető. Ügyfélspecifikus energiatermelő rendszert szabályzó alkalmazásra előkészítve analóg/digitális jelekkel történő távvezérlési kapcsolattal.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Magas szintű nyelvek támogatása
Ügyfélspecifikusan bővíthető a nyitott interfészeknek köszönhetően
Energiatermelő rendszerek hálózatüzemeltető-specifikus szabályozása
A helyi elektromos hálózatok stabilizálása