WML HF 14(25X19)R - Kábeltekercs-címke
0830818

Kábeltekercs-címke, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kábelátmérő-tartomány: 6,1 ... 14,2 mm, szerelési mód: ragasztható, kábelátmérő: ≤ 14,2 mm, Az egyes lapok száma: 1500, szövegmező magassága: 19,1 mm, szövegmező szélessége: 25,4 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Beltéri alkalmazásokhoz: a védő laminálás az elpiszkolódás és a ledörzsölődés elleni nagy ellenálló képességet tesz lehetővé
A jelölőcímkék jól meghatározott elhelyezése a ragasztási rendszernek köszönhetően
Széles átmérőtartomány sokféle alkalmazási lehetőséggel a kapcsolószekrény belsejében és azon kívül
A feliratok átlátszó védőfóliával bevonva tartósan megvédhetők a szennyeződéstől és kopástól
A rátekerhető címkék nem jelentenek többlet térfogatot, ezért a kábel áthúzható pl. kábelcsatornán is
Hengeres testekhez, egyes huzalokhoz és kábelekhez
Halogénmentes