A konfekcionált, push-pull gyorsreteszeléssel ellátott M12-es dugaszolható csatlakozók biztonságos, szerszám nélküli dugaszolást tesznek lehetővé. Ez garantálja az egyszerű, időtakarékos telepítést szűkös helyviszonyok mellett és nagy kábelezési sűrűség esetén is.
Táp-vezeték, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12, kódolás: L, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 1,5 m, egyenáramhoz 12 A / 63 V-ig