Jelkábelek és tápkábelek

Jelkábel és tápkábelek a megbízható szenzor/aktor kábelezéshez

A jel- és teljesítményátvitelre szolgáló konfekcionált kábelekkel gyorsan és kényelmesen csatlakoztathatók szenzorok és aktorok a terepen. Válasszon a sokféle változat és vezetékminőség közül. Az ipari környezet hagyományos specifikációit meghaladó követelményekhez speciális terméksorozatokat kínálunk. Igény esetén szívesen megvalósítjuk az Ön egyedi megoldását is.

Go to Product Detail Page for item 1419409
SACCBP-MS-5CON-M16/1,0-PUR SCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
SACCBP-MS-5CON-M16/1,0-PUR SCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1419409

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Univerzális, 5-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 1 m, PUR halogénmentes fekete, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Go to Product Detail Page for item 1419399
SACCBP-MS-4CON-M16/1,0-PUR SCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
SACCBP-MS-4CON-M16/1,0-PUR SCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1419399

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Univerzális, 4-pólusú, PUR, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 1 m, PUR halogénmentes fekete, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Önnek nyújtott előnyök

  • Sokféle méret és nagy pólusszám – M8-tól M40-ig, valamint 1/2” és 7/8”, és akár 17 pólus egyetlen dugaszolható csatlakozóban
  • Gyors és biztonságos dugaszolás még szűk helyviszonyok esetén is az M12-es push-pull dugaszcsatlakozókkal
  • Az Advanced Shielding Technology alkalmazásával tökéletesen biztonságos árnyékoló bekötés még különleges környezeti hatások esetén is
  • Elektromágneses hidraulikus és pneumatikus szelepek biztonságos, hatékony vezérlése előszerelt szelepdugaszokkal
  • Pontosan illeszkedő kábelezés az ügyfélspecifikus változatokkal, akár egyetlen tételtől is

Új termékek

S15 nagy teljesítményű dugaszolható csatlakozók

S15 Power kerek csatlakozók

Nagy teljesítményű és kompakt

A 15-ös méretű kerek csatlakozók lehetővé teszik az aszinkron és háromfázisú váltakozó áramú motorok kompakt és biztonságos tápcsatlakozását, max. 7,5 kW-os teljesítményig. A bajonettes gyorsreteszelő rendszer szerszám nélküli, időtakarékos beszerelést tesz lehetővé. Elkerülhetők a csatlakoztatási hibák.

Fő jellemzők

  • 15-ös méretű árnyékolatlan kerek csatlakozók
  • Hibrid dugaszprofil: 3 nagy teljesítményű érintkező 16 A-ig, 2 jelzőérintkező 10 A-ig, PE
  • Bajonettes gyorsreteszelés
  • A vezetők felépítése: 6 x 2,5 mm²
  • PUR halogénmentes vezeték
  • Védettség: IP65, IP67
  • Szabványosítva az IEC 61076-2-116 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Időmegtakarítás az egyszerű, szerszám nélküli, bajonettes gyorsreteszelő rendszerrel történő beszerelésnek köszönhetően
  • Nagy helymegtakarítás a hibrid dugaszprofilú táp- és jelérintkezőknek köszönhetően
  • Robusztus a zord ipari környezetben a hajlítás- és rezgésvédelemnek köszönhetően
  • UL engedély és IEC szabványosítás a világméretű használathoz

A jel- és tápkábelek konfigurátorának használata tableten

Konfigurálja az egyedi jel- és tápkábeleit

Konfigurálja a megfelelő kábeles csatlakozását az IP-védett környezetben alkalmazott jel- és teljesítményátvitel számára. A szabadon megválasztható vezetékhosszak és -végek testre szabott kábelkonfekcionálást tesznek lehetővé.

M8-as és M12-es jel- és tápkábel

M8-as és M12-es jel- és tápkábel

A jelek és a teljesítmény biztonságos átviteléhez a legnagyobb termék- és megoldásválasztékot kínáljuk Önnek M8-as és M12-es kialakításban: a standard alkalmazásoktól, robotoktól és az energiavezető láncoktól kezdve a folyamatos kültéri használaton át egészen az élelmiszer- vagy vasúti ágazatban történő kábelezésig. Válasszon a sokféle konfekcionált változat és vezetékminőség közül.

  • Megbízhatóan tömít egészen az IP65/IP67/IP68/IP69K védettségig
  • Téves dugaszolás elleni védelem a kódolt csatlakozóprofilok segítségével
  • Gyors és biztonságos csatlakoztatás az M12 Push-Pull gyorsreteszeléssel
  • Abszolút biztonságos EMC védelem és robusztusság az Advanced Shielding Technology révén
  • Nagy teljesítményátvitel: akár 16 A vagy 690 V
M12-es kábelezés push-pull gyorsreteszeléssel
High Density dugaszolható csatlakozó M12-es kialakításban
Egyszerű diagnosztika a LED lámpás M12-es dugaszcsatlakozóval
M12-Power kábelezés
Jel- és tápkábel
Különböző vezetékek
M12-es kábelezés push-pull gyorsreteszeléssel

A konfekcionált, push-pull gyorsreteszeléssel ellátott M12-es dugaszolható csatlakozók biztonságos, szerszám nélküli dugaszolást tesznek lehetővé. Ez garantálja az egyszerű, időtakarékos telepítést szűkös helyviszonyok mellett és nagy kábelezési sűrűség esetén is.

High Density dugaszolható csatlakozó M12-es kialakításban

Az ipari környezetben a trend egyre inkább a még kompaktabb kialakítás és ugyanakkor a nagyobb egységsűrűség felé halad. A 12- és 17-pólusú High Density dugaszolható csatlakozókkal a jeleket helytakarékosan, M12-formában továbbíthatja. Az A-kódolás szabványosított és más interfészekkel kompatibilisen kombinálható.

Egyszerű diagnosztika a LED lámpás M12-es dugaszcsatlakozóval

Az integrált LED lámpás M12-es dugaszcsatlakozóval a jelszakasz hibáit gyorsan és egyszerűen azonosíthatja.

M12-Power kábelezés

Az M12 Power S-, K- és M-kódolását az AC alkalmazásokhoz, például a háromfázisú motorok teljesítménycsatlakozóihoz alakítottuk ki. Az „M” kódolás 5 és 6 pólusú fogyasztók ellátására is alkalmas, max. 8 A-ig és 690 V-ig. A kisfeszültségű DC alkalmazásokhoz, pl. a decentralizált I/O modulok vagy az egyenáramú motorok tápellátásához a „T” és „L” kódolás használható. A négypólusú L-kódolású csatlakozó opcionálisan üzemiföld-érintkezővel is kapható. 63 V feszültség mellett 16 A áram vihető át.

Jel- és tápkábel

Az Advanced Shielding Technology a berendezései megbízható és biztonságos működése érdekében optimalizálja az M12-es dugaszcsatlakozók jelenlegi kialakítását.

A gyártási folyamat során a folyékony fém teljes mértékben körülveszi a kábelárnyékolást. A zárt, 360°-os árnyékolás nem csak javított EMC-védelmet kínál, hanem a teljesítőképességet is fokozza. A folyékony fém ezenkívül létrehozza a PE védővezető-érintkező és a fémesen vezető M12-es recézés közötti érintkezést is.

Különböző vezetékek

Az általánosan alkalmazott PUR-vezetékeink halogénmentesek, ellenállnak a vegyszerek, olajok és kenőanyagok hatásának, valamint alkalmasak kábelvezető láncokhoz is. Kedvező árú PVC-vezetékeink a közepes mechanikai igénybevételnek kitett alkalmazásokban használhatók. Kültéri alkalmazásokhoz, az élelmiszeripar, vagy a vasúti alkalmazások számára speciális minőségű kábeleket ajánlunk.

M17-M40-es jel- és tápkábelek

M17-M40-es jel- és tápkábelek

Az M17 és M40 méretű dugaszolható csatlakozóval ellátott előszerelt jel- és teljesítménykábelek sokféle ipari jelátviteli alkalmazásnak felelnek meg. Ezek jelentik a megfelelő választást a legfeljebb 150 A/630 V átviteli teljesítményű elektromos meghajtások egyszerű és időtakarékos csatlakoztatásához. A teljes kínálat magában foglalja az összes szükséges teljesítménytartományt és kivitelt.

  • 6-17-pólusú változatokat tartalmazó, átfogó termékválaszték
  • Megbízható alkalmazás a tartós felépítésnek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően
  • Gyors és biztonságos csatlakoztatás egy fél fordulattal a SPEEDCOM gyorsreteszelés használata esetén
  • Zavarmentes jelátvitel – az elektromágneses összeférhetetlenség ellen védett dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
  • Megbízhatóna tömít az IP67 védettségnek köszönhetően
Robusztus kerek csatlakozók jelekhez és teljesítményhez
Döntött dugaszolható jel- és tápcsatlakozók
Egyszerű szerelés a Speedcon gyorsreteszeléssel
Robusztus kerek csatlakozók jelekhez és teljesítményhez

Legyen az kicsi vagy nagy, egyenes vagy döntött, kiöntött vagy helyszínen konfekcionálható: mindezeket és még többet is kínál a Phoenix Contact kerek ipari csatlakozócsaládja.

  • M17-es méret egyenes kialakítással: maximum 17 pólus a jelátvitelhez, illetve legfeljebb 9 pólus az akár 20 A teljesítményátvitelhez
  • M23-as méret egyenes vagy döntött kialakítással: maximum 17 pólussal a jelátvitelhez, ill. 6 vagy 8 pólussal a legfeljebb 30 A teljesítményátvitelhez. A döntött kialakítás 240°-nál nagyobb szögben forgatható el
  • M40-es méret egyenes kialakítással: 6 vagy 8 pólus a maximum 70 A teljesítménátvitelhez

Döntött dugaszolható jel- és tápcsatlakozók

A döntött M23-as kerek csatlakozó most először forgatható el 240°-nál nagyobb szögben. Így lehetségessé válik a berendezéshez illeszkedő optimális kábelvezetés.

Egyszerű szerelés a Speedcon gyorsreteszeléssel

A Phoenix Contact SPEEDCON gyorsreteszelésével a kerek csatlakozók csupán egy fél fordulattal felszerelhetők. Így a szerelési idő akár 90%-kal is csökkenthető.

Csatlakoztatott szelepdugaszok

Csatlakoztatott szelepdugaszok

Szelepdugaszok és -kábelek

A hőmérsékleti és a mechanikus behatások, vagy az olajokkal és zsírokkal való érintkezés a gyakorlatban erősen igénybe veszik a szelepdugaszokat és szelepdugasz-vezetékeket. Széles termékválasztékunk tökéletesen megfelel a kemény alkalmazási követelményeknek. A szelepdugaszok, kettős szelepdugaszok és konfekcionálható kábelek öt különböző kialakítással, (A, B, BI, C, CI), valamint nyomáskapcsolókhoz (AD) kaphatók. Az alkalmazási tartomány 24 V AC/DC-től 230 V AC/DC-ig terjed. Üzemzavar esetén az egyszerű felismerhetőség érdekében szelepdugaszaink minden beépítési helyzetben jól látható LED-del is kaphatók.

  • UL által jóváhagyott anyagok és vezetékminőségek
  • PUR (alapkivitel) és PVC vezetékek is kaphatók
  • Hőmérséklet-tartomány: -25 °C és +85 °C között
Billenőplatós teherautó

Magas védettségi fokozatú szelepdugaszok haszonjárművekhez

Szelepdugaszok és konfekcionálható kábelek kültéri alkalmazásokhoz

A haszonjárműveken, az építőipari, a mező- és az erdőgazdasági gépeken magas védettségű szelepdugaszok használnak. Ezek ellenállnak az olyan anyagoknak, mint pl. az ózon, a sók, a benzin vagy az olajok.

  • A és AD kialakítású, IP66K/IP68 védettségű szelepdugaszok kültéri alkalmazásokhoz
  • Nagy tömítettségű DEUTSCH dugaszolható csatlakozók IP69K védettséggel
  • Superseal dugaszolható csatlakozók, vízállók és kiválóan ellenállnak az agresszív környezetnek
Szelepdugaszok integrált energiamegtakarítással

Szelepdugaszok integrált energiamegtakarítással

Energiatakarékos szelepdugaszok

A 24 V DC üzemű energiatakarékos szelepdugaszok a hagyományos változatokkal szemben alacsonyabb áramfelvételükkel tűnnek ki, amelynek mértéke akár az 50%-ot is elérheti. Az energiamegtakarítási funkció a szelep aktiválása után csökkenti a tartóáramot. Így kisebb méretű hálózati alkatrészek is alkalmazhatók. A szelepdugasz összeférhetősége és funkciói megfelelnek az ismert szabványnak. A meglévő berendezésekbe való beépítés egyszerűen megvalósítható.

Ügyfélspecifikus kábelváltozatok

Szenzorkábelek – ügyfélspecifikus változatok és méteráru

Alakítsa ki konfekcionált kábeleit teljesen az igényei szerint: a Phoenix Contact konfekcionálható dugaszolható csatlakozóival és elosztóival egyszerűen állíthat elő egyedi hosszúságú szenzor- és aktorkábeleket. Az ipari dugaszolható csatlakozókkal foglalkozó szolgáltatóközpont néhány nap alatt megvalósítja az Ön kívánságainak megfelelő egyedi terméket a gép-, berendezés- és készülékgyártáshoz. Az ipari dugaszolható csatlakozók átfogó termékválasztéka ellenére a standard kínálatból nem mindig tudjuk a vevők követelményeit kielégíteni.

  • Rugalmas megrendelés, mivel rövid kábelhosszak is szállíthatók
  • Könnyű letekerhetőség a nagyon hosszú kábelek esetén a kábeldobok révén