A konfekcionált, push-pull gyorsreteszeléssel ellátott M12-es dugaszolható csatlakozók biztonságos, szerszám nélküli dugaszolást tesznek lehetővé. Ez garantálja az egyszerű, időtakarékos telepítést szűkös helyviszonyok mellett és nagy kábelezési sűrűség esetén is.
Táp-vezeték, 3-pólusú, PVC, fekete, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: S, kábelhossz: 5 m, max. 16 A /690 V váltakozó áramhoz