A konfekcionált, push-pull gyorsreteszeléssel ellátott M12-es dugaszolható csatlakozók biztonságos, szerszám nélküli dugaszolást tesznek lehetővé. Ez garantálja az egyszerű, időtakarékos telepítést szűkös helyviszonyok mellett és nagy kábelezési sűrűség esetén is.
Táp-vezeték, 3-pólusú, Dugasz derékszögű M12, kódolás: S, a szabad vezetékvég, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m), max. 16 A /690 V váltakozó áramhoz