A konfekcionált, push-pull gyorsreteszeléssel ellátott M12-es dugaszolható csatlakozók biztonságos, szerszám nélküli dugaszolást tesznek lehetővé. Ez garantálja az egyszerű, időtakarékos telepítést szűkös helyviszonyok mellett és nagy kábelezési sűrűség esetén is.
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PP-EPDM, szürke RAL 7035, szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: A, kábelhossz: 1,5 m, Higiénikus kialakítás, nemesacél recés csavarral