A konfekcionált, push-pull gyorsreteszeléssel ellátott M12-es dugaszolható csatlakozók biztonságos, szerszám nélküli dugaszolást tesznek lehetővé. Ez garantálja az egyszerű, időtakarékos telepítést szűkös helyviszonyok mellett és nagy kábelezési sűrűség esetén is.
Táp-vezeték, 6-pólusú, PUR halogénmentes, fekete, Dugasz egyenes 15-ös méret Bajonett reteszelés, a Aljzat egyenes 15-ös méret Bajonett reteszelés, kábelhossz: 0,3 m, max. 16 A /600 V váltakozó áramhoz