Kábelek és vezetékek átfogó termékválasztéka valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszhoz

Adatkábelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszokhoz

Az ipari minőségű konfekcionált adatkábelekkel biztonságosan és megbízhatóan továbbíthat adatokat akár 40 GBit/s sebességgel az összes elterjedt hálózaton és buszrendszeren. Univerzális megoldások megvalósítása többféle kialakítással, kódolással és póluskiosztással. A választék az M8, M12 és RJ45-től az USB, HDMI és D-SUB csatlakozókon át a koaxiális és optikai kábel csatlakozókig, valamint az egy érpáras Ethernet kábelekig terjed.

Go to Product Detail Page for item 1534449
SACCBP-M12MS-5CON-M16/2,0-920 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
SACCBP-M12MS-5CON-M16/2,0-920 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1534449

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólusú, PUR halogénmentes, lila RAL 4001, árnyékolt, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 2 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, ibolyaszínű, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Önnek nyújtott előnyök

  • Átfogóan alkalmazható annak köszönhetően, hogy az összes hálózatot és buszrendszert támogatja
  • Zavartalan kommunikáció az akár 40 Gbit/s a High Speed adatátvitelnek köszönhetően
  • Még szélsőséges környezeti hatások esetén is teljesen biztonságos és megbízható az árnyékoló bekötés az M8 és M12 kábelezési megoldásokhoz kifejlesztett Advanced Shielding Technology alkalmazásával
  • Magas fokú biztonság az ipari környezetben az erős dugaszolható csatlakozók használatával

Új termékek

Színes RJ45 patchkábelek

Színes RJ45 patchkábelek

Kapcsolószekrényes alkalmazásokhoz

A Phoenix Contact RJ45 BUILDING sorozatú színes patchkábelekkel bővíti kínálatát. Az új kábelek nyolc színben (fehér, narancs, sárga, piros, lila, zöld, kék és fekete) kínálnak színes alternatívákat a CAT6A alkalmazásokhoz.

Fő jellemzők

  • Színek: fehér, narancs, sárga, piros, lila, zöld, kék és fekete
  • Adatátvitel 10 Gbit/s sebességig (CAT6A)
  • Hosszváltozatok 0,3 és 50 m között
  • Integrált reteszelőhorgos védelem

Önnek nyújtott előnyök

  • Tökéletes alkalmasság irodai, épület- és védett ipari alkalmazásokhoz, pl. kapcsolószekrényekben
  • Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
  • Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
  • Biztos jövőjű, nagysebességű adatátvitel max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességgel (CAT6A)
  • Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően

Adatkábel konfigurálása közben

Konfigurálja az egyedi adatkábeleit

Gyorsan és intuitív módon konfigurálja a rézalapú és optikai kábelen alapuló adatkábeleit. A konfigurátor néhány lépésben elvezeti Önt a kívánt megoldáshoz.

Optikai adatkábel esetén akár 1000 méter hosszúság is elérhető. Választhat a szabad kábelvég, a dugasz vagy az aljzat közül. Ezenkívül számos csatlakozótípus, védettség, pólusszám és szálfajta áll a rendelkezésére.

Rézalapú kábelek esetén többféle csatlakozó közül választhat és akár 100 méter hosszúság is elérhető. Így a megoldásait különböző kábeltípusok, pólusszámok, átviteli kategóriák és jeltípusok alapján konfigurálhatja.

Kábelezési megoldások az IIoT kommunikáció adatátviteléhez

Rézalapú adatkábelek


Konfekcionált rézkábelek

Rézkábel a gyakorlatban

A bonyolult automatizálási folyamatok nagy adatmennyiségek átvitelét igénylik, egyre nagyobb átviteli sebességgel. Éljen a nagy teljesítményű és előszerelt vezetékek előnyeivel. Kis adatmennyiség nagy távolságra továbbításától kezdve, egészen a nagy, akár 10 GBit/s, sebességű kábelezésig, rugalmas megoldásokat talál nálunk az automatizálási hálózatához.

  • Jövőálló adatkábelezés akár 10 GBit/s átviteli sebességig

  • Átfogó 360° árnyékolási koncepciók az aljzatok, a dugaszolható csatlakozók és a patchkábelek számára

  • Valamennyi elterjedt hálózathoz és buszrendszerhez: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)

  • Erős megoldások IP20 és IP69K környezetű ipari használatra

  • A terepen konfekcionálható, rugós-, dugaszolható vagy IDC- csatlakozóval felszerelt dugaszolható csatlakozókkal kombinálható

Különböző rézkábelek ábrája

Tudjon meg többet a rézalapú adatkábelezésről

Valamennyi alkalmazási területen, az infrastruktúrában, az épületekben és az iparban a folyamatautomatizálás a központi kérdés. Egyre több résztvevő csatlakozik a hálózathoz. Az egyre növekvő adatmennyiség és átviteli sebesség miatt a kábelezés egyre bonyolultabb. A rézalapú kábelezés már évtizedek óta bizonyít.

Optikai kábelen alapuló adatkábelek


Különböző, adatvonali csatlakozóval felszerelt adatkábel képe

Optikai kábelek a gyakorlatban

Nagy átviteli sebesség, csekély csillapítás, érzéketlenség az elektromágneses zavarokra: az optikai kábelek az ipari berendezések és infrastrukturális alkalmazások korszerű átviteli eszközei közé tartoznak. Mindegy, hogy milyen száltípus vagy melyik interfész: válassza ki kínálatunkból az alkalmazásának megfelelő száltípust:

  • IP20 és IP65/67 védettségű dugaszolható csatlakozó- és patchkábel-megoldások

  • Sokoldalú dugaszolható csatlakozók optikai kábelekhez ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA vagy M12 csatlakozóprofillal

  • POF, PCF és GOF (multi- és monomódusú) száltípusok

  • PC és APC csiszolatú változatok

  • M17 MPO sorozatú optikai adatvonali csatlakozók az intelligens elektromos hálózatok valós idejű adatátviteléhez

  • Polimer optikai szál (POF) rövid, legfeljebb 75 m átviteli távolságra és 100 MBit/s átviteli sebességig

  • Műanyag védőburkolatú optikai szál (PCF) közepes, legfeljebb 500 m átviteli távolságra és 1 GBit/s átviteli sebességig

  • Multimódusú optikai üvegszál (GOF) nagy, legfeljebb 550 m távolságra és 10 GBit/s átviteli sebességig

  • Monomódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 50 km távolságra és 40 Gbit/s átviteli sebességig

Optikai kábelek száloptikái

Tudjon meg többet az optikai kábeltechnológiáról

Az optikai kábelekkel megvalósított adatátvitel max. 40 Gbit/s sebességű átvitelt biztosít, akár sok kilométer távolságra is. Tekintse át ennek a technológiának a jellemzőit, előnyeit és alkalmazási lehetőségeit.

E-cikk: Adatvonali csatlakozók
A teljes termékválaszték áttekintése

Adatvonali csatlakozóink választéka minden interfészhez: az RJ45-től az USB, HDMI és D-SUB csatlakozókon át a koaxiális és optikai csatlakozókig, valamint az egy érpáras Ethernethez.

Az e-cikk megnyitása
Széles választék réz- és optikai kábelezéshez