Patchkábel, védettség: IP20, kábelhossz: 2 m, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, CAT5, anyag: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zöld RAL 6018
Adatkábelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszokhoz
Az ipari minőségű konfekcionált adatkábelekkel biztonságosan és megbízhatóan továbbíthat adatokat akár 40 GBit/s sebességgel az összes elterjedt hálózaton és buszrendszeren. Univerzális megoldások megvalósítása többféle kialakítással, kódolással és póluskiosztással. A választék az M8, M12 és RJ45-től az USB, HDMI és D-SUB csatlakozókon át a koaxiális és optikai kábel csatlakozókig, valamint az egy érpáras Ethernet kábelekig terjed.
Patchkábel, védettség: IP20, kábelhossz: 1 m, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, CAT5, anyag: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zöld RAL 6018
Sercos III patchkábel, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22 sodrott (7 vezetékes), RAL 3020 (élénkpiros), RJ45-ös dugasz/IP20, egyenes, RJ45-ös dugaszra/IP20, egyenes, hossz: 2,0 m
Patchkábel, védettség: IP20, kábelhossz: 0,5 m, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zöld RAL 6018
Konfekcionált PROFINET kábel, CAT5e, árnyékolt, csillagnégyes, AWG22, energiavezető láncban alkalmazható (7 szálas), RAL 6018 (sárgászöld), RJ45-ös dugasz/IP20 RJ45-ös dugaszra/IP20, hossz: 1 m
Patchkábel, védettség: IP20, kábelhossz: 0,3 m, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, anyag: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zöld RAL 6018
Patchkábel, védettség: IP20, kábelhossz: 10 m, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, CAT5, anyag: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zöld RAL 6018
Konfekcionált PROFINET kábel, CAT5e, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22 sodrott (7 vezetékes), RAL 6018 (sárgászöld), RJ45-ös IP20-as csatlakozó RJ45-ös IP20-as csatlakozóra, Line, hossz: 5 m
Patchkábel, védettség: IP20, kábelhossz: 7,5 m, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zöld RAL 6018
Patchkábel, védettség: IP20, kábelhossz: 2 m, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, CAT5, anyag: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zöld RAL 6018
Önnek nyújtott előnyök
- Átfogóan alkalmazható annak köszönhetően, hogy az összes hálózatot és buszrendszert támogatja
- Zavartalan kommunikáció az akár 40 Gbit/s a High Speed adatátvitelnek köszönhetően
- Még szélsőséges környezeti hatások esetén is teljesen biztonságos és megbízható az árnyékoló bekötés az M8 és M12 kábelezési megoldásokhoz kifejlesztett Advanced Shielding Technology alkalmazásával
- Magas fokú biztonság az ipari környezetben az erős dugaszolható csatlakozók használatával
Új termékek
Színes RJ45 patchkábelek
Kapcsolószekrényes alkalmazásokhoz
A Phoenix Contact RJ45 BUILDING sorozatú színes patchkábelekkel bővíti kínálatát. Az új kábelek nyolc színben (fehér, narancs, sárga, piros, lila, zöld, kék és fekete) kínálnak színes alternatívákat a CAT6A alkalmazásokhoz.
Fő jellemzők
- Színek: fehér, narancs, sárga, piros, lila, zöld, kék és fekete
- Adatátvitel 10 Gbit/s sebességig (CAT6A)
- Hosszváltozatok 0,3 és 50 m között
- Integrált reteszelőhorgos védelem
Önnek nyújtott előnyök
- Tökéletes alkalmasság irodai, épület- és védett ipari alkalmazásokhoz, pl. kapcsolószekrényekben
- Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
- Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
- Biztos jövőjű, nagysebességű adatátvitel max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességgel (CAT6A)
- Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően
Konfigurálja az egyedi adatkábeleit
Gyorsan és intuitív módon konfigurálja a rézalapú és optikai kábelen alapuló adatkábeleit. A konfigurátor néhány lépésben elvezeti Önt a kívánt megoldáshoz.
Optikai adatkábel esetén akár 1000 méter hosszúság is elérhető. Választhat a szabad kábelvég, a dugasz vagy az aljzat közül. Ezenkívül számos csatlakozótípus, védettség, pólusszám és szálfajta áll a rendelkezésére.
Rézalapú kábelek esetén többféle csatlakozó közül választhat és akár 100 méter hosszúság is elérhető. Így a megoldásait különböző kábeltípusok, pólusszámok, átviteli kategóriák és jeltípusok alapján konfigurálhatja.
Kábelezési megoldások az IIoT kommunikáció adatátviteléhez
Rézalapú adatkábelek
Rézkábel a gyakorlatban
A bonyolult automatizálási folyamatok nagy adatmennyiségek átvitelét igénylik, egyre nagyobb átviteli sebességgel. Éljen a nagy teljesítményű és előszerelt vezetékek előnyeivel. Kis adatmennyiség nagy távolságra továbbításától kezdve, egészen a nagy, akár 10 GBit/s, sebességű kábelezésig, rugalmas megoldásokat talál nálunk az automatizálási hálózatához.
-
Jövőálló adatkábelezés akár 10 GBit/s átviteli sebességig
-
Átfogó 360° árnyékolási koncepciók az aljzatok, a dugaszolható csatlakozók és a patchkábelek számára
-
Valamennyi elterjedt hálózathoz és buszrendszerhez: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)
-
Erős megoldások IP20 és IP69K környezetű ipari használatra
-
A terepen konfekcionálható, rugós-, dugaszolható vagy IDC- csatlakozóval felszerelt dugaszolható csatlakozókkal kombinálható
Tudjon meg többet a rézalapú adatkábelezésről
Valamennyi alkalmazási területen, az infrastruktúrában, az épületekben és az iparban a folyamatautomatizálás a központi kérdés. Egyre több résztvevő csatlakozik a hálózathoz. Az egyre növekvő adatmennyiség és átviteli sebesség miatt a kábelezés egyre bonyolultabb. A rézalapú kábelezés már évtizedek óta bizonyít.
Optikai kábelen alapuló adatkábelek
Optikai kábelek a gyakorlatban
Nagy átviteli sebesség, csekély csillapítás, érzéketlenség az elektromágneses zavarokra: az optikai kábelek az ipari berendezések és infrastrukturális alkalmazások korszerű átviteli eszközei közé tartoznak. Mindegy, hogy milyen száltípus vagy melyik interfész: válassza ki kínálatunkból az alkalmazásának megfelelő száltípust:
-
IP20 és IP65/67 védettségű dugaszolható csatlakozó- és patchkábel-megoldások
-
Sokoldalú dugaszolható csatlakozók optikai kábelekhez ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA vagy M12 csatlakozóprofillal
-
POF, PCF és GOF (multi- és monomódusú) száltípusok
-
PC és APC csiszolatú változatok
-
M17 MPO sorozatú optikai adatvonali csatlakozók az intelligens elektromos hálózatok valós idejű adatátviteléhez
-
Polimer optikai szál (POF) rövid, legfeljebb 75 m átviteli távolságra és 100 MBit/s átviteli sebességig
-
Műanyag védőburkolatú optikai szál (PCF) közepes, legfeljebb 500 m átviteli távolságra és 1 GBit/s átviteli sebességig
-
Multimódusú optikai üvegszál (GOF) nagy, legfeljebb 550 m távolságra és 10 GBit/s átviteli sebességig
-
Monomódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 50 km távolságra és 40 Gbit/s átviteli sebességig
Tudjon meg többet az optikai kábeltechnológiáról
Az optikai kábelekkel megvalósított adatátvitel max. 40 Gbit/s sebességű átvitelt biztosít, akár sok kilométer távolságra is. Tekintse át ennek a technológiának a jellemzőit, előnyeit és alkalmazási lehetőségeit.