Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, PROFIBUS, 2-pólusú halogénmentes, lila RAL 4001, árnyékolt, Csap, egyenes, M12, B-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 0,5 m, PROFIBUS, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll
Adatkábelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszokhoz
Az ipari minőségű konfekcionált adatkábelekkel biztonságosan és megbízhatóan továbbíthat adatokat akár 40 GBit/s sebességgel az összes elterjedt hálózaton és buszrendszeren. Univerzális megoldások megvalósítása többféle kialakítással, kódolással és póluskiosztással. A választék az M8, M12 és RJ45-től az USB, HDMI és D-SUB csatlakozókon át a koaxiális és optikai kábel csatlakozókig, valamint az egy érpáras Ethernet kábelekig terjed.
Patchkábel, RJ45/IP20 egyenes, kábelhossz: 0,3 m, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, CAT5, csatlakozási keresztmetszet: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zöld RAL 6018
Hálózati kábel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz derékszögű M12, kódolás: D / IP67, a Dugasz egyenes RJ45 Clip-reteszelés / IP67, kábelhossz: Szabad bevitel (0,2 ... 85,0 m)
Adatbusz-rendszerkábel, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-pólusú, PUR halogénmentes, lila RAL 4001, árnyékolt, szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12 SPEEDCON, kódolás: B, kábelhossz: 2 m
Optikai kábel, védettség: IP20, kábelhossz: 3 m, pólusszám: 2, 1 Bit/s, OM2
Hálózati kábel, Ethernet CAT5e (1 GBit/s), 8-pólusú, TPE, rendkívül hajlékony, türkiz, szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: A / IP65, kábelhossz: 5 m
Hálózati kábel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12 Push-Pull, kódolás: D / IP67, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 1 m
Hálózati kábel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12, kódolás: D / IP67, a Dugasz derékszögű M12, kódolás: D / IP67, kábelhossz: Szabad bevitel (0,2 ... 85,0 m)
Hálózati kábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, PUR halogénmentes, zöld RAL 6018, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz derékszögű M12, kódolás: D / IP67, a Dugasz derékszögű M12, kódolás: D / IP67, kábelhossz: 5 m
Konfekcionált Ethernet kábel, CAT6, árnyékolt, 4 érpáras, AWG 26 sodrott (7 eres), RAL 5021 (vízkék), RJ45 dugasz/IP67 Push-Pull műanyag tokozat RJ45 dugaszra/IP67 Push-Pull műanyag tokozatra, Line, hossza: 5 m
Önnek nyújtott előnyök
- Átfogóan alkalmazható annak köszönhetően, hogy az összes hálózatot és buszrendszert támogatja
- Zavartalan kommunikáció az akár 40 Gbit/s a High Speed adatátvitelnek köszönhetően
- Még szélsőséges környezeti hatások esetén is teljesen biztonságos és megbízható az árnyékoló bekötés az M8 és M12 kábelezési megoldásokhoz kifejlesztett Advanced Shielding Technology alkalmazásával
- Magas fokú biztonság az ipari környezetben az erős dugaszolható csatlakozók használatával
Új termékek
Színes RJ45 patchkábelek
Kapcsolószekrényes alkalmazásokhoz
A Phoenix Contact RJ45 BUILDING sorozatú színes patchkábelekkel bővíti kínálatát. Az új kábelek nyolc színben (fehér, narancs, sárga, piros, lila, zöld, kék és fekete) kínálnak színes alternatívákat a CAT6A alkalmazásokhoz.
Fő jellemzők
- Színek: fehér, narancs, sárga, piros, lila, zöld, kék és fekete
- Adatátvitel 10 Gbit/s sebességig (CAT6A)
- Hosszváltozatok 0,3 és 50 m között
- Integrált reteszelőhorgos védelem
Önnek nyújtott előnyök
- Tökéletes alkalmasság irodai, épület- és védett ipari alkalmazásokhoz, pl. kapcsolószekrényekben
- Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
- Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
- Biztos jövőjű, nagysebességű adatátvitel max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességgel (CAT6A)
- Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően
Konfigurálja az egyedi adatkábeleit
Gyorsan és intuitív módon konfigurálja a rézalapú és optikai kábelen alapuló adatkábeleit. A konfigurátor néhány lépésben elvezeti Önt a kívánt megoldáshoz.
Optikai adatkábel esetén akár 1000 méter hosszúság is elérhető. Választhat a szabad kábelvég, a dugasz vagy az aljzat közül. Ezenkívül számos csatlakozótípus, védettség, pólusszám és szálfajta áll a rendelkezésére.
Rézalapú kábelek esetén többféle csatlakozó közül választhat és akár 100 méter hosszúság is elérhető. Így a megoldásait különböző kábeltípusok, pólusszámok, átviteli kategóriák és jeltípusok alapján konfigurálhatja.
Kábelezési megoldások az IIoT kommunikáció adatátviteléhez
Rézalapú adatkábelek
Rézkábel a gyakorlatban
A bonyolult automatizálási folyamatok nagy adatmennyiségek átvitelét igénylik, egyre nagyobb átviteli sebességgel. Éljen a nagy teljesítményű és előszerelt vezetékek előnyeivel. Kis adatmennyiség nagy távolságra továbbításától kezdve, egészen a nagy, akár 10 GBit/s, sebességű kábelezésig, rugalmas megoldásokat talál nálunk az automatizálási hálózatához.
-
Jövőálló adatkábelezés akár 10 GBit/s átviteli sebességig
-
Átfogó 360° árnyékolási koncepciók az aljzatok, a dugaszolható csatlakozók és a patchkábelek számára
-
Valamennyi elterjedt hálózathoz és buszrendszerhez: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)
-
Erős megoldások IP20 és IP69K környezetű ipari használatra
-
A terepen konfekcionálható, rugós-, dugaszolható vagy IDC- csatlakozóval felszerelt dugaszolható csatlakozókkal kombinálható
Tudjon meg többet a rézalapú adatkábelezésről
Valamennyi alkalmazási területen, az infrastruktúrában, az épületekben és az iparban a folyamatautomatizálás a központi kérdés. Egyre több résztvevő csatlakozik a hálózathoz. Az egyre növekvő adatmennyiség és átviteli sebesség miatt a kábelezés egyre bonyolultabb. A rézalapú kábelezés már évtizedek óta bizonyít.
Optikai kábelen alapuló adatkábelek
Optikai kábelek a gyakorlatban
Nagy átviteli sebesség, csekély csillapítás, érzéketlenség az elektromágneses zavarokra: az optikai kábelek az ipari berendezések és infrastrukturális alkalmazások korszerű átviteli eszközei közé tartoznak. Mindegy, hogy milyen száltípus vagy melyik interfész: válassza ki kínálatunkból az alkalmazásának megfelelő száltípust:
-
IP20 és IP65/67 védettségű dugaszolható csatlakozó- és patchkábel-megoldások
-
Sokoldalú dugaszolható csatlakozók optikai kábelekhez ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA vagy M12 csatlakozóprofillal
-
POF, PCF és GOF (multi- és monomódusú) száltípusok
-
PC és APC csiszolatú változatok
-
M17 MPO sorozatú optikai adatvonali csatlakozók az intelligens elektromos hálózatok valós idejű adatátviteléhez
-
Polimer optikai szál (POF) rövid, legfeljebb 75 m átviteli távolságra és 100 MBit/s átviteli sebességig
-
Műanyag védőburkolatú optikai szál (PCF) közepes, legfeljebb 500 m átviteli távolságra és 1 GBit/s átviteli sebességig
-
Multimódusú optikai üvegszál (GOF) nagy, legfeljebb 550 m távolságra és 10 GBit/s átviteli sebességig
-
Monomódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 50 km távolságra és 40 Gbit/s átviteli sebességig
Tudjon meg többet az optikai kábeltechnológiáról
Az optikai kábelekkel megvalósított adatátvitel max. 40 Gbit/s sebességű átvitelt biztosít, akár sok kilométer távolságra is. Tekintse át ennek a technológiának a jellemzőit, előnyeit és alkalmazási lehetőségeit.