TMT 100 R RD - Jelölő kapcsokhoz
0816595

Jelölő kapcsokhoz, Tekercs, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, nem perforált, szerelési mód: bepattintható az univerzális címkehoronyba, bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 100 mm, Az egyes lapok száma: 1000

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A TMT feliratozói jelölőket kínálnak mindegyik magas és lapos jelölőhoronnyal ellátott termékhez
Gyors és költséghatékony feliratozás a Phoenix Contact THERMOMARK ... tekercsnyomtatókkal
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
A perforált feliratozócsíkok könnyen leválaszthatók, és a mellékelt szerszámmal egyszerűen felszerelhetők
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes TMT ... jelölőt