A beépített I/O-kkal rendelkező buszcsatoló PROFIBUS hálózaton belüli használatra szolgál és összekötő elemet képez az Inline-I/O rendszer felé. A buszcsatolóra maximum 61 Inline résztvevő sorolható. Az Inline állomás programozó rendszerbe való integrálásához megfelelő GSD fájl áll rendelkezésre. Ez a fájl a www.phoenixcontact.com/products címen a letölthető anyagok között áll rendelkezésre.
IL PB BK DI8 DO4/EF-XC-PAC
-
Buszcsatolók
2702132
Inline, Buszcsatoló, PROFIBUS DP, D-SUB-9 csatlakozó aljzat, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s / 2 MBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Méretrajz |
|
Szélesség | 80 mm |
Magasság | 119,8 mm |
Mélység | 71,5 mm |
Megjegyzés a méretadatokhoz | Méretadat dugaszokkal |
Szín | zöld |
PROFIBUS DP | |
A csatornák száma | 1 |
Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó aljzat |
Pólusszám | 9 |
Átviteli sebesség | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
Inline lokális busz | |
Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
Átviteli sebesség | 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatikus felismerés, nem kevert rendszer) |
Terepi busz: Lokális busz gateway | |
A lokális buszmodulok maximális száma | 61 (Két On-Board-I/O résztvevő) |
Rendszerkorlátok | |
Támogatott egységek száma | max. 63 (állomásonként) |
A csatlakoztatható lokális busz résztvevőinek száma | max. 61 (Két On-Board-I/O résztvevő) |
Paraméterezési csatornával rendelkező egységek száma | max. 16 |
A támogatott távbusz-leágazással ellátott leágazó kapcsok száma | 0 |
Az I/O jelek reakcióideje | típ. 4 ms (sorba rendezett I/O jelek; átviteli sebesség PROFIBUS 1,5 MBit/s, lokálisbusz 500 kBit/s) |
Modul | |
ID kód (hex) | 0B50 |
Beviteli címtartomány | 8 Bit (vagy 1 bájt; kiválasztás a GSD-fájlban) |
Kiadási címtartomány | 4 Bit (vagy 1 bájt; kiválasztás a GSD-fájlban) |
Regiszterhossz | 16 Bit |
Digitális: | |
Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
A bemenet leírása | EN 61131-2 Typ 1 |
Bemenetek száma | 8 |
Csatlakozási mód | Inline csatlakozó |
Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
Bemeneti feszültség | 24 V DC |
"0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -30 V DC ... 5 V DC |
"1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 15 V DC ... 30 V DC |
Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
Névleges bemenő áram UIN esetén | típ. 3 mA |
Tipikus bementi áram csatornánként | típ. 3 mA |
Jellemző mválaszidő | kb. 500 µs |
Késleltetési idő 0-ról 1-re történő jelváltás esetén | 2,9 ms |
Késleltetési idő 1-ről 0-ra történő jelváltás esetén | 2,9 ms |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; Szuppresszordióda |
Digitális: | |
Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
Csatlakozási mód | Inline csatlakozó |
Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
Kimenetek száma | 4 |
Védőkapcsolás | Zárlatvédelem, túlterhelés-védelem; Szabadonfutó kapcsolás a kimeneti meghajtóban |
Kimeneti feszültség | 24 V DC -1 V (névleges áramon) |
Maximális kimeneti áram modulonként | max. 2 A |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
Kimeneti áram kikapcsolt állapotban | max. 10 µA (Terheletlen állapotban egy nem bekapcsolt kimeneten is feszültség mérhető.) |
Névleges induktív terhelés | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Névleges lámpaterhelés | 12 W |
Névleges ohmos terhelés | 12 W |
Visszfeszültségállóság rövid impulzusokkal szemben | visszfeszültségálló |
Viselkedés túlterhelés esetén | Automatikus újraindítás |
Viselkedés induktív túlterhelés esetén | A kimenet tönkremehet |
Viselkedés a feszültség lekapcsolásakor | A kimenet késleltetés nélkül követi a tápfeszültséget |
Jelkésleltetés | típ. 2,9 ms |
Túláram-lekapcsolás | min. 0,7 A |
Terméktípus | I/O Komponensek |
Termékcsalád | Inline |
Kialakítás | moduláris |
Inline | |
Szállítási terjedelem | Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel |
A csatornák száma | 12 |
Különleges tulajdonságai | Szélsőséges feltételekhez való változatok |
Diagnosztikai jelzések | A digitális kimenetek zárlata vagy túlterhelése igen |
Az érzékelő táplálás meghibásodása igen | |
Az aktor táplálás megszűnése igen |
Veszteségi teljesítmény | típ. 1,7 W (Készülék összesen) |
Potenciálok: Buszcsatoló betáplálás UBK; A buszcsatoló betáplálásból állítjuk elő a logikafeszültséget UL (7,5 V) és az analóg feszültségellátást UANA (24 V). | |
Tápfeszültség | 24 V DC (Inline csatlakozón) |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Áramfelvétel | max. 0,98 A (a csatlakozó I/O modulok maximális számával) |
min. 80 mA (csatlakozó ki-/bemeneti kapcsok nélkül) | |
Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
Tápfeszültség | 7,5 V DC |
Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Potenciálok: Az (UM) főáramkör táplálása | |
Tápfeszültség | 24 V DC (Inline csatlakozón) |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Áramfelvétel | max. 8 A DC |
min. 3 mA (csatlakoztatott periféria nélkül) | |
Potenciálok: Szegmenskör tápellátása (US) | |
Tápfeszültség | 24 V DC (Inline csatlakozón) |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Áramfelvétel | max. 8 A DC |
min. 6 mA (csatlakoztatott periféria nélkül) |
Csatlakozástechnika | |
Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Inline csatlakozónál | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
-40 °C ... 70 °C (Bővített, lásd az adatlap "Sikeresen tesztelve: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című fejezetét.) | |
Védettség | IP20 |
Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2702132 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DRI112 |
Termékkulcs | DRI112 |
Katalógus oldalszáma | 109. (C-6-2019) oldal |
GTIN | 4046356981774 |
Tömeg/db (csomagolással) | 339,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 339,9 g |
Vámtarifaszám | 85389091 |
Származási ország | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
ESL 62X46 - Behelyezhető csík 0809502
-
IB IL FIELD 8 - Feliratozómező 2727515
-
ESL 62X10 - Behelyezhető csík 0809492
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
IL BKDIO-PLSET - Csatlakozó készlet 2878599
-
IB IL SCN-12-ICP - Inline dugasz 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Inline dugasz 2727624
-
SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB buszdugasz 2744348
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB buszdugasz 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB buszdugasz 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - D-SUB buszdugasz 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB buszdugasz 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB buszdugasz 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB buszdugasz 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB buszdugasz 2744380
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB buszdugasz 2902320
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB buszdugasz 2902318
Az Ön előnyei
A PROFIBUS csatlakoztatása 9 pólusú D-SUB aljzaton keresztül
8 digitális bemenet, 4 digitális kimenet (On-Board)
Maximum 16 PCP-résztvevő csatlakoztatható
DP/V1, 1. és 2. osztályú masterhez
9,6 kBit/s és 12 MBit/s közötti PROFIBUS adatátviteli sebesség
I&M funkciók
Diagnosztikai és állapotjelzések
IO-Link-Call
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Lakkozott nyomtatott áramköri lap
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51