A buszcsatoló PROFIBUS hálózaton belüli használatra szolgál és összekötő elemet képez az Axioline F-I/O rendszer felé. A buszcsatolóra maximum 63 Axioline F résztvevő sorolható. Az Axioline F állomás programozó rendszerbe való integrálásához megfelelő GSD fájl áll rendelkezésre. Ez a következő címről tölthető le: phoenixcontact.net/product/2702463
AXL F BK PB XC
-
Buszcsatolók
2702463
Axioline F, Buszcsatoló, PROFIBUS DP, D-SUB-9 csatlakozó aljzat, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
PROFIBUS
Engedély azonosítója: Z02274cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705IECEx
Engedély azonosítója: IECEx ULD 20.0026XATEX
Engedély azonosítója: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Engedély azonosítója: E366272CCC
Engedély azonosítója: 2021122309114456_CNKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A PROFIBUS csatlakoztatása 9 pólusú D-SUB aljzaton keresztül
Galvanikus leválasztás a PROFIBUS-interfész és a logika között
Forgó kódkapcsoló a PROFIBUS-cím beállításához
DP/V1, 1. és 2. osztályú masterhez
9,6 kBit/s és 12 MBit/s közötti PROFIBUS adatátviteli sebesség
A dinamikus konfiguráció támogatott
I&M funkciók
A firmware frissíthető
Axioline F lokálbusz jellemző ciklusideje kb. 10 µs
Támogatja az Axioline Smart Elements üzemelését
Támogatja a passzív intelligens elemeket (a firmware 2.20 verziójától kezdve)
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Részben lakkozott nyomtatott áramköri lapok