Az Axioline E-EtherCAT®- IO-Link-Master készülék EtherCAT® hálózaton belüli használatra szolgál. Ezzel akár nyolc IO-Link szenzor/aktor üzemeltethető, ezenkívül a készülék digitális jelek rögzítésére is szolgál.
AXL E EC IOL8 DI4 M12 6P
-
Kommunikációs modul
2701524
Axioline E, EtherCAT®, M12-es dugaszolható csatlakozó, IO-Link portok A osztály: 4, csatlakozási mód: M12-es dugaszolható csatlakozó, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, IO-Link portok B osztály: 4, csatlakozási mód: M12-es dugaszolható csatlakozó, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Digitális bemenetek a 2. érintkezőn, A-típusú portok esetén: 4, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Műanyag tokozat, védettség: IP65/IP67
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 60 mm |
| Magasság | 185 mm |
| Mélység | 30,5 mm |
| Furattávolság | 198,5 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | A magasság a rögzítőfülekkel együtt 212 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Készülékház anyaga | Pocan® |
| Szín | antracit |
| EtherCAT® | |
| A csatornák száma | 2 |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | „D” kódolású |
| Pólusszám | 4 |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s (Aut.s ebességfelismeréssel (autonegotiation)) |
| EtherCAT® | |
| Készüléktípus | EtherCAT® alkészülék |
| Rendszerspecifikus protokollok | Mailbox protokollok CANopen® over EtherCAT® |
| Mailbox protokollok File access over EtherCAT® | |
| Specifikáció | ETG.1000 V1.02 |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek a 2. érintkezőn, A-típusú portok esetén |
| A bemenet leírása | IEC 61131-2, 1-es típus |
| Bemenetek száma | 4 |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, X01 ... X04 duplán bekötve |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -0,3 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 15 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Névleges bemenő áram UIN esetén | típ. 3 mA |
| Szenzoráram csatornánként | max. 200 mA (ki L+/L-) |
| Szenzor összegáram | max. 1,6 A (ki L+/L-) |
| Bemeneti frekvencia | 0,5 kHz |
| Bemeneti szűrési idő | < 1000 µs |
| Védőkapcsolás | A szenzortáplálás túlterhelésvédelme, rövidzárvédelme |
| Digitális | |
| A bemenet leírása | IO-link portok a digitális bemenet (DI) üzemmódban |
| Bemenetek száma | max. 8 (EN 61131-2 Typ 1) |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, X01 ... X04 duplán bekötve |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -0,3 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 15 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemeneti áram | típ. 3 mA |
| Szenzoráram csatornánként | max. 200 mA (ki L+/L-) |
| Szenzor összegáram | max. 1,6 A (ki L+/L-) |
| Bemeneti szűrési idő | < 1000 µs |
| Bemeneti frekvencia | 0,5 kHz |
| Védőkapcsolás | Túlterhelésvédelem; igen |
| A szenzortáplálás rövidzárvédelme; igen | |
| IO-Link | |
| Portok száma | 4 |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Porttípus | A osztály |
| Ciklusidő | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 bájt, COM3; * lásd „IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
| IO-Link | |
| Portok száma | 4 |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Porttípus | B osztály |
| Ciklusidő | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 bájt, COM3; * lásd „IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
| Digitális | |
| A kimenet leírása | IO-Link portok a digitális kimenet (DO) üzemmódban |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, X01 ... X04 duplán bekötve |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Kimenetek száma | max. 8 |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 150 mA |
| Maximális kimeneti áram modulonként | 1,2 A |
| Névleges ohmos terhelés | 3,6 W (160 Ω, névleges feszültségen) |
| Névleges induktív terhelés | 3,6 VA (0,8 H, 160 Ω, névleges feszültségen) |
| Jelkésleltetés | max. 150 µs (bekapcsoláskor) |
| max. 200 µs (kikapcsoláskor) | |
| Kapcsolási frekvencia | másodpercenként max. 1 (induktív névleges terhelés esetén) |
| max. 5500 másodpercenként (ohmos névleges terhelés esetén) | |
| Induktív kikapcsolási feszültség korlátozása | -15 V DC |
| Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | max. 1 V |
| Kimeneti áram kikapcsolt állapotban | max. 300 µA |
| Védőkapcsolás | Túlterhelésvédelem; igen |
| Rövidzár-védelem; igen | |
| Viselkedés túlterhelés esetén | Lekapcsolás automatikus újraindítással |
| Termékcsalád | Axioline E |
| Kialakítás | Stand-alone |
| Különleges tulajdonságai | Műanyag tokozat |
| Potenciálok | |
| Feszültségellátás US | 24 V DC |
| Táplálás US-en | max. 4 A |
| Áramfelvétel US-ből | típ. 8 mA |
| max. 1,2 A | |
| Tápellátás: IO-Link | |
| Perifériák névleges tápfeszültsége | 24 V DC |
| Névleges áram I/O-link portonként | max. 150 mA (a C/Q (4.) kapcson, maximum 1,6 A mind a 8 IO-Link C/Q és L+ vezetéken) |
| max. 200 mA (L+/L- (1-es és 3-as) kivezetéseken, indítás közben rövid ideig maximum 1,6 A) | |
| max. 2 A (az UA feszültségen (B típusú portok, 2. és 5. kapocs)) | |
| Megengedett vezetékhossz | < 20 m (a szenzorhoz) |
| Védőkapcsolás | Túlterhelésvédelem; igen |
| Tápellátás: Modulelektronika és szenzorok | |
| Megnevezés | Modulelektronika és szenzorok (US) tápellátása |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, T kódolású |
| Pólusszám | 4 |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,5 V DC ... 31,2 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | típ. 180 mA ±15 % (24 V DC mellett) |
| max. 12 A | |
| Tápellátás: Aktorok | |
| Megnevezés | Az aktorok tápellátása (UA) |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, T kódolású |
| Pólusszám | 4 |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 31,2 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | típ. 28 mA ±15 % (24 V DC mellett) |
| max. 12 A | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (logika- és szenzortáplálás, IO-Link portok) / buszcsatlakozás (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (logika- és szenzortáplálás, IO-Link portok) / buszcsatlakozás (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (logika- és szenzortáplálás, IO-Link portok) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Buszcsatlakozás (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Buszcsatlakozás (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Buszcsatlakozás (Ethernet 1) / buszcsatlakozás (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (aktor tápellátása) / 24 V-os tápellátás (logika- és szenzortáplálás, IO-Link portok) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (aktor tápellátása) / buszcsatlakozás (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (aktor tápellátása) / buszcsatlakozás (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (aktor tápellátása) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP65/IP67 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Csavaros szerelés |
| Cikkszám | 2701524 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI7DE |
| Termékkulcs | DRI7DE |
| GTIN | 4046356763745 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 555,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 551,4 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
PROT-M12 - Zárócsavar 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Adatvonali csatlakozók 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Bepattintható címke 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Táp-vezeték 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Táp-vezeték 1424120
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Hálózati kábel 1408640
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Hálózati kábel 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Hálózati kábel 1408634
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Hálózati kábel 1408639
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Táp-vezeték 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Táp-vezeték 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Táp-vezeték 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Táp-vezeték 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Táp-vezeték 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Táp-vezeték 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Táp-vezeték 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Táp-vezeték 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Táp-vezeték 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Táp-vezeték 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Táp-vezeték 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Táp-vezeték 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Szenzor/aktor kábel 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Szenzor/aktor kábel 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Szenzor/aktor kábel 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Szenzor/aktor kábel 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Szenzor/aktor kábel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-elosztó 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-elosztó 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-elosztó 1523968
-
PROT-M12 SH - Zárócsavar 1503302
-
NF PD IOL R - Induktív csatoló 1736165
-
NF PD IOL B - Induktív csatoló 1736167
Az Ön előnyei
Csatlakoztatás EtherCAT® hálózathoz M12 dugaszcsatlakozókkal („D” kódolású)
Átviteli sebesség: 100 Mbit/s
Négy IO-Link eszköz csatlakoztatása kiegészítő digitális bemenettel
Négy IO-Link aktor csatlakoztatása kiegészítő feszültségellátással
IO-Link-portok csatlakoztatása M12 dugaszcsatlakozókkal ("A" kódolású, 5 pólusú)
V1.1.2 verziójú IO-Link specifikáció
Diagnosztikai és állapotjelzések
A szenzortáplálás rövidzár és túlterhelés elleni védelme
IP65/67 védettség
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51