GW PN/MODBUS 1E/2DB9
-
Interfész-átalakítók
1105708
A GW PN/MODBUS... kétirányú kommunikációt tesz lehetővé a PROFINET és a Modbus protokoll között. Egy RJ45 csatlakozót és két D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Terméktípus | Interfész-átalakító |
| MTBF | 69,4 Év (Szabványos Telcordia, hőmérséklet: 25 °C, terhelés: 50 %, környezeti faktor = 1,0) |
| 46,3 Év (Telcordia-szabvány, hőmérséklet: 40 °C, terhelés: 50 %, környezeti faktor = 1,0) |
| Modbus/TCP-Client | |
| Modbus TCP kliensek száma | 96 |
| Galvanikus leválasztás | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
| Adat-interfész / adat-interfész vizsgálófeszültsége | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 10,8 V DC ... 30 V DC (COMBICON dugaszolható csavarkapcsokon) |
| Jellemző áramfelvétel | 76 mA (24 V DC) |
| Maximális áramfelvétel | 85 mA (24 V DC) |
| Funkció | |
| Menedzsment | Webalapú menedzsment |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: állapotjelző, ACT/LNK (Ethernet-adatforgalom) |
| Tápellátás | |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Jel | Ethernet |
| PROFINET | |
| Modbus | |
| Webszerver | igen |
| Adatok: PROFINET, MODBUS TCP | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
| A csatornák száma | 1 |
| Átviteli távolság | ≤ 100 m (Csavart vezetékpár, árnyékolt) |
| Támogatott protokollok | PROFINET, Modbus ASCII/RTU/TCP |
| Segédprotokollok | ARP, DHCP (Client), PING |
| Adatok: RS-232 | |
| Soros átviteli sebesség | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó |
| Póluskiosztás | DTE |
| Átviteli távolság | 15 m |
| Fájlformátum/kódolás | 5/6/7/8 adatbit, 1/2 stopbit, paritás: nincs/páros/páratlan/jelzett/üres |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | Szoftver handshake, Xon/Xoff vagy hardver handshake RTS/CTS |
| Adatok: RS-422 | |
| Soros átviteli sebesség | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó |
| Póluskiosztás | 2, 3, 5, 7, 8 |
| Átviteli távolság | ≤ 1200 m |
| Lezáró ellenállás | 120 Ω (konfigurálható) |
| Fájlformátum/kódolás | 5/6/7/8 adatbit, 1/2 stopbit, paritás: nincs/páros/páratlan/jelzett/üres |
| Adatok: RS-485 | |
| Soros átviteli sebesség | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó |
| Póluskiosztás | 3, 5, 7 |
| Lezáró ellenállás | 120 Ω (konfigurálható) |
| Fájlformátum/kódolás | 5/6/7/8 adatbit, 1/2 stopbit, paritás: nincs/páros/páratlan/jelzett/üres |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 115 mm |
| Szín | szürke |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | : |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | : |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | < 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| UL, USA | UL 61010-1 |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
| Teszt károsító gázokkal | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Ex adatok | |
| ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Szabványok/előírások | EN 55022, EN 55024 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 1105708 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC323 |
| Termékkulcs | DNC323 |
| GTIN | 4055626989846 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 180 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 124 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Adatkábel 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB buszdugasz 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB buszdugasz 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkábel 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB buszdugasz 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB buszdugasz 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 dugaszcsatlakozók 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - Dugaszolható csatlakozók D-SUB 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - Dugaszolható csatlakozók D-SUB 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - D-SUB csatlakozóház 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - D-SUB csatlakozóház 1419705
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408969
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1658435
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Interfészátalakító 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Jelismétlő 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék 2906786
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51