FL COMSERVER UNI 232/422/485-T
-
Interfész-átalakítók
2904817
FL COMSERVER UNI...-T, bővített hőmérséklet-tartományú (-40 °C és + 70 °C között) változat. Egy soros RS-232/422/485 interfész Ethernetre való átalakításához, támogatja a TCP-, UDP-, Modbus Gateway- és PPP-alkalmazásokat, tartalmazza a Com Port Redirector szoftvert
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| MTTF | 1973 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 854 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 348 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| MTBF | 666 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) |
| 179 Év (Telcordia standard, 40 °C hőmérséklet, 34,25 % munkaciklus (heti 5 nap, napi 12 óra)) | |
| Funkciók | |
| Felügyelet | Webalapú menedzsment |
| SNMP v1/v2 | |
| Támogatott böngésző | Netscape Communicator a 4.5 verziótól vagy Internet Explorer az 5.5 verziótól |
| Rendszerkövetelmények | |
| Támogatott böngésző | Netscape Communicator a 4.5 verziótól vagy Internet Explorer az 5.5 verziótól |
| Galvanikus leválasztás | VCC // Ethernet // soros |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,1 W |
| Adat-interfész / adat-interfész vizsgálófeszültsége | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Jellemző áramfelvétel | 100 mA (24 V DC) |
| Funkció | |
| Menedzsment | Webalapú menedzsment, SNMP, vészhozzáférés Telnet-en és soros porton keresztül |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: UL (logikafeszültség), TD + RD (soros adataktivitás), FD (teljes duplex üzem), 100 (100 Mbit/s üzem), Link (Ethernet), Activity (Ethernet), ERR (Error) |
| Tápellátás | |
| Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Jel | Ethernet |
| Modbus | |
| Webszerver | igen |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
| A csatornák száma | 1 |
| Átviteli távolság | ≤ 100 m (Csavart vezetékpár, árnyékolt) |
| Támogatott protokollok | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| Segédprotokollok | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | Modbus/TCP |
| Adatok: RS-232 interfész, az ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbit/s |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó |
| Póluskiosztás | DTE/DCE átkapcsolás Web Based Management segítségével |
| Átviteli távolság | 15 m |
| Fájlformátum/kódolás | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | Szoftver handshake, Xon/Xoff, hardver handshake RTS/CTS // 3964 R kompatibilis, Modbus RTU/ASCII |
| Adatok: RS-422 interfész, az ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
| Átviteli távolság | ≤ 1200 m |
| Lezáró ellenállás | 390 Ω (konfigurálható) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Fájlformátum/kódolás | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | automatikusan vezérelt |
| Adatok: RS-485 interfész, EIA/TIA-485 szerint, DIN 66259-4/RS-485-2 vezeték | |
| Soros átviteli sebesség | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
| Lezáró ellenállás | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (konfigurálható) | |
| Fájlformátum/kódolás | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | automatikusan vezérelt |
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 116 mm |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Szabadesés IEC 60068-2-32 szerint | Szabadesés: 1 m |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Rázkódás (üzemi): 15 g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
| Rázkódás (tárolás/szállítás): 30g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (magában álló, körös-körül 40 mm távolság) |
| -40 °C ... 60 °C (köz nélkül sorolva) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | A VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 központi szabvány szerint |
| Szabványok/előírások | EN 50121-4 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2904817 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC321 |
| Termékkulcs | DNC321 |
| GTIN | 4046356891486 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 291,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 188,888 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FL CAT5 HEAVY - Adatkábel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installációs kábel 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313931
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patchpanel 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ethernet-bővítő 2313643
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkábel 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Port Guard biztonsági elem 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB buszdugasz 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - Vezeték 2881078
-
ME-SAS - Árnyékoló-csatlakoztató bilincs 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
Az Ön előnyei
-40 °C ... +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
Modbus átjáró Modbus/RTU / ASCII és Modbus/TCP között
Az összes csatlakozás COMBICON csavaros kapcson keresztül dugaszolható
Konfigurálás webalapú menedzsmenten keresztül
A virtuális COM-portokhoz való szoftver a szállítási terjedelem része
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51