PTI 2,5 BU - Installációs kapocs
3213969

Installációs kapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, Direkt rugós csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A Phoenix Contact összes installációs kapcsával kompatibilis
A működtetőnyílásban meglevő vizsgálati lehetőségen felül minden kapocshely vizsgálóérintkezővel is rendelkezik
Minden kapocshely egyértelműen feliratozható, továbbá bármely beépítési helyzetnél jól felismerhető
Kompakt és az installációs elosztóhoz igazított kialakítás
Az új direkt rugós csatlakozástechnika lehetővé teszi a 0,34 mm² feletti keresztmetszetű merev és hajlékony, érvéghüvellyel rendelkező vezetők közvetlen bedugását