FL SWITCH 1105NT
-
Industrial Ethernet Switch
1085163
Keskeny Ethernet switch, széles hőmérséklet-tartomány, öt db RJ45-port, 10/100/1000 MBit/s minden porton, az átviteli sebesség automatikus felismerése, autocrossing funkció és QoS
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
Az RJ45 portok támogatják a 10/100/ 1000 Mbit/s átviteli sebességet
QoS-prioritású üzenetek (Quality of Service)
PROFINET „A” megfelelőségi osztályba sorolás a valós idejű adatcseréhez
Energy Efficient Ethernet az IEEE 802.3az szerint
PROFINET PTCP-szűrő a megbízható kommunikáció megvalósításához PROFINET hálózatokban
Az adatforgalom tökéletesített priorizálása az automatizálási protokollokhoz
Jumbo keret támogatás (keretméret akár 9216 byte/keretig)