MACX PL-EX-T-UIREL-UP
-
Hőmérséklet-mérőváltó
2904910
Programozható hőmérséklet-mérőátalakító analóg kimenettel és 3 határértékrelével, gyújtószikramentes jelbemenetek, ellenállás-hőmérő 2, 3 vagy 4 vezetős technikával, termoelemek, csavaros csatlakozás, PLd. Helyettesítő cikk: 2865751 MACX MCR-EX-T-UIREL-UP.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Terméktípus | Temperature transmitter |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Galvanikus leválasztás | 4 utas, a bemenet / kimenet / tápellátás / kapcsolókimenet között |
| Impulzusválasz (0-99%) | 1000 ms (SIL-lel) |
| 700 ms (SIL nélkül) | |
| Max. hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
| Átviteli hiba maximum | 0,1 % (pl. Pt 100-nál, 300 K tartomány, 4 ... 20 mA) |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség | |
| Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet | |
| Galvanikus leválasztás | 375 V (Csúcsérték az IEC/EN 60079-11 szerint) |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/tápellátás | |
| Galvanikus leválasztás | 375 V (Csúcsérték az IEC/EN 60079-11 szerint) |
| Galvanikus leválasztás Bemenet / kapcsolókimenet | |
| Galvanikus leválasztás | 375 V (Csúcsérték az IEC/EN 60079-11 szerint) |
| Galvanikus leválasztás Kimenet/ellátás | |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
| Szigetelés | Biztonságos leválasztás az IEC/EN 61010-1 szerint |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| Jellemző áramfelvétel | < 100 mA (24 V DC) |
| Teljesítményfelvétel | < 2,4 W |
| Jel | |
| Bemeneti jel | Hőmérséklet |
| Ellenállás | |
| Feszültség | |
| Mérés | |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-szenzorok: 2, 3, 4 vezetékes |
| Alkalmazható érzékelő típusok (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Hőmérsékletmérési tartomány | -200 °C ... 850 °C |
| Ellenállási tartomány lineáris | 0 Ω ... 50 kΩ |
| A potenciométer ellenállás-tartománya | 0 Ω ... 50 kΩ |
| mV-os jeltartomány, lineáris | -1000 mV ... 1000 mV |
| Kapcsolás: Relé | |
| A kimenet leírása | 1 SIL/PL |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Érintkező kivitele | 2 váltóérintkező |
| Érintkező anyaga | AgSnO2, aranyozott |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC (250 V DC) |
| Maximális bekapcsolási áram | 2 A (250 V AC) |
| 2 A (28 V DC) | |
| 0,2 A (120 V DC) | |
| Jel | |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Kimeneti jel áram | 4 mA ... 20 mA (SIL esetén; továbbiak szabadon konfigurálhatóak SIL nélkül) |
| Kimeneti jel áram maximum | 22 mA |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Viselkedés szenzorhiba esetén | az NE 43 szerint vagy szabadon konfigurálható |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Max. belső induktivitás Li | elhanyagolható |
| Max. belső kapacitás Ci | 44 nF |
| Max. kimeneti feszültség Uo | 6 V |
| Max. kimeneti áram Io | 7,4 mA |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | 11 mW |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC/DC |
| IIC: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 1,3 µF |
| 10 mH / 1,7 µF | |
| 1 mH / 2,6 µF | |
| 0 mH / 10 µF | |
| IIB: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 6,8 µF |
| 10 mH / 9,2 µF | |
| 1 mH / 15 µF | |
| Állapotjelzés | LED tápfeszültség, PWR (zöld) |
| Piros LED, villogó (vezeték-, szenzorhiba, ERR) | |
| Piros LED (modulhiba, ERR) | |
| LED, sárga (kapcsolókimenet) |
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 112,5 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín | sárga (RAL 1018) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (nincs UL értékelés) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | típ. 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rázkódás (üzemi) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
| Tanúsítvány | IBExU 10 ATEX 1044 |
| IECEx | |
| Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
| Tanúsítvány | IECEx IBE 10.0004 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Listed |
| Tanúsítvány | , C.D.-No 83104549 |
| Hajógyártási engedély | |
| Jelölések | C, EMC2 |
| Tanúsítvány | DNV GL 11 564-14HH |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Jelölések | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Jelölések | d |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 2 % |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 2 % |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 2 % |
| Galvanikus leválasztás | 4 utas, a bemenet / kimenet / tápellátás / kapcsolókimenet között |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2904910 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1215 |
| Termékkulcs | DK1215 |
| GTIN | 4046356899789 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 321,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 180 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
MACX MCR-EX-I20 - Csatlakozó 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Csatlakozó 2925002
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51