MACX MCR-SL-RTD-I-SP-NC
-
Hőmérséklet-mérőváltó
2924320
A hőmérséklet-mérőátalakítók alakítják át az ellenállás-hőmérők és ellenállások jeleit 0/4-20 mA-es analóg jelekké. Szabadon programozható, 3-utas galvanikus leválasztás. Helyettesítő cikk: 1050201 MACX MCR-RTD-I-SP.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Terméktípus | Temperature transmitter |
| Alkalmazás | Hőmérséklet |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Erősítés beállítás | ± 5 % |
| Nullpont beállítás | ± 5 % |
| Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztás, |
| Impulzusválasz (0-99%) | 700 ms |
| ≤ 1100 ms | |
| Jellemző hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség | |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
| Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Szigetelés | Biztonságos leválasztás az IEC/EN 61010-1 szerint |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet | |
| Galvanikus leválasztás | 375 V (Csúcsérték az IEC/EN 60079-11 szerint) |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/tápellátás | |
| Galvanikus leválasztás | 375 V (Csúcsérték az IEC/EN 60079-11 szerint) |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Maximális áramfelvétel | < 40 mA (24 V DC) |
| Veszteségi teljesítmény | < 1 W |
| Jel | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Bemeneti jel | Hőmérséklet |
| Ellenállás | |
| Mérés | |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-szenzorok: 2, 3, 4 vezetékes |
| Hőmérsékletmérési tartomány | -200 °C ... 850 °C (A tartomány az érzékelő típusától függ) |
| Ellenállási tartomány lineáris | 0 Ω ... 2000 Ω |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 50 Ω (vezetékenként) |
| Szenzor tápárama | 200 µA ... 1 mA |
| A hőmérsékletmérési tartomány intervalluma | > 50 K |
| Kapcsolás: | |
| Konfigurálható / programozható | nincs |
| Jel | |
| A kimenet leírása | Áramkimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 500 Ω |
| Kimeneti hullámosság (áram) | < 50 µASS |
| < 10 µArms | |
| Viselkedés szenzorhiba esetén | NE 43 szerint vagy szabadon definiálható |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Állapotjelzés | LED tápfeszültség, PWR (zöld) |
| Piros LED, 2,8 Hz frekvenciával villog (vezeték-, szenzorhiba a be- vagy kimeneten, ERR) | |
| LED piros, 1,4 Hz frekvenciával villog (szimulációüzem, ERR) | |
| Piros LED, folyamatosan világít (modulhiba, ERR) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,5 mm |
| Magasság | 116 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (nincs UL értékelés) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C (tetszőleges beépítési helyzet) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Megjegyzés | ezenkívül EN 61326-1 |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | GL 86 644-10HH |
| GL | |
| Jelölések | C, EMC1 |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztás, |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2924320 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1115 |
| Termékkulcs | DK1115 |
| GTIN | 4046356503884 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 168,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 139 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
MACX MCR-PTB - Betápláló és hibajelentő modul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Betápláló és hibajelentő modul 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programozóadapter 2811271
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
Az Ön előnyei
Az energiaellátás a kalapsínre szerelhető összekötőn keresztül valósulhat meg
Az "n" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-15) történő felszerelés engedélyezett
Programozás üzem közben és feszültségmentes állapotban is az IFS-USB-PROG-ADAPTER programozó adapteren keresztül
3-utas galvanikus leválasztás
Konfigurálás szoftverrel (FDT-DTM): szenzortípus, csatlakozástechnika, mérési tartomány, mértékegység, szűrő, riasztójel és kimeneti tartomány
Kimenet: 0 mA ... 20 vagy 4 mA ... 20
Bemenet ellenállásos hőmérők és ellenállás-jeladók számára
Tápfeszültség, vezeték-, szenzor- és modulhibák állapotkijelzése
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51