MACX MCR-SL-RTD-I - Hőmérséklet-mérőváltó
2865065

A hőmérséklet-mérőátalakítók alakítják át az ellenállás-hőmérők és ellenállások jeleit 0/4-20 mA-es analóg jelekké. Szabadon programozható, 3-utas galvanikus elválasztás, igény szerint konfigurálva. Helyettesítő cikk: 1052472 MACX MCR-RTD-I-C.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az energiaellátás a kalapsínre szerelhető összekötőn keresztül valósulhat meg
Az "n" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-15) történő felszerelés engedélyezett
Tápfeszültség, vezeték-, szenzor- és modulhibák állapotkijelzése
3-utas galvanikus leválasztás
Bemenet ellenállásos hőmérők és ellenállás-jeladók számára
Programozás üzem közben és feszültségmentes állapotban is az IFS-USB-PROG-ADAPTER programozó adapteren keresztül
Konfigurálás szoftverrel (FDT-DTM): szenzortípus, csatlakozástechnika, mérési tartomány, mértékegység, szűrő, riasztójel és kimeneti tartomány
Kimenet: 0 mA ... 20 vagy 4 mA ... 20