MACX MCR-TS-I-OLP-C
-
Hőmérséklet-mérőváltó
1012249
A kimeneti oldalon huroktáplált hőmérséklet-mérőátalakító RTD és TC érzékelők 2 érzékelőjelének, valamint ellenállás- és feszültségjeladók jeleinek átvitelére 4 mA ... 20 mA-es szabványos jelen keresztül. HART, Leválasztóerősítők SIL funkcionális biztonsággal, Rendelési konfiguráció, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Csavaros csatlakozás
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | MACX Analog |
| A csatornák száma | 2 |
| Konfiguráció | Szoftverek |
| HART | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Funkcióválaszték | |
| Konfiguráció | Szoftverek |
| HART | |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Impulzusválasz (0-99%) | 0,8 s (TC) |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet | |
| Vizsgálófeszültség | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | huroktáplált, külső tápellátás nem szükséges |
| 12 V DC ... 42 V DC (Standard) | |
| 12 V DC ... 32 V DC (SIL aktív) | |
| Jel | |
| Bemeneti jel | Hőmérséklet |
| Mérés | |
| Bemenetek száma | 2 |
| Bemeneti feszültségtartomány | -20 mV ... 100 mV (Minimális mérési tartomány: 5 mV) |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-szenzorok: 2, 3, 4 vezetékes |
| Alkalmazható érzékelő típusok (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
| Hőmérsékletmérési tartomány | -250 °C ... 2500 °C (A tartomány az érzékelő típusától függ) |
| -200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
| A hőmérsékletmérési tartomány intervalluma | > 10 K (RTD) |
| > 50 K (TC) | |
| Ellenállási tartomány lineáris | 10 Ω ... 2000 Ω (Minimális mérési tartomány: 10 Ω) |
| Jel: Áram | |
| Konfigurálható / programozható | nincs |
| Kimeneti jel áram | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Kimeneti jel áram maximum | 23 mA |
| Terhelés | (UL - 11 V) / 0,023 A |
| HART kódolás | FSK ± 0,5 mA |
| HART verzió | 7 |
| Átviteli sebesség | 1200 Baud |
| Hálózati frekvenciaszűrő | 50/60 Hz |
| Kommunikációs ellenállás | ≥ 250 Ω |
| Bekapcsolási késleltetés | 10 s (HART) |
| 28 s (Mért érték) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Vizsgálóaljzat | |
| Átmérő max | 2 mm |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Adatkommunikáció (megkerülés) | |
| Támogatott protokollok | HART |
| Állapotjelzés | LED (piros) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,5 mm |
| Magasság | 112,5 mm |
| Mélység | 113,7 mm |
| Mélység NS 35/7,5 | 114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °C ... 70 °C (SIL aktív) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 100 °C |
| Magassági viszony | ≤ 4000 m (NN felett) |
| Klímaosztály | B2 |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3G Ex nA IIC T6...T4 Gc |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 61010 Recognized |
| FM | |
| Jelölések | NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| CSA | |
| Jelölések | NI / Class I / Div. 2 / ABCD T6/T5/T4 |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | DNV GL TAA00002GX |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Jelölések | 2 |
| Systematic Capability | |
| Jelölések | 3 |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Rezgés | A |
| EMC | B |
| Enclosure | A |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 1012249 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DK1143 |
| Termékkulcs | DK1143 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 204,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 160 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
MCR-PAC-T-USB - Programozóadapter 2309000
-
GW HART USB MODEM - Kábeladapter 1003824
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tartozék 1831016
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
MACX MCR-PTB - Betápláló és hibajelentő modul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Betápláló és hibajelentő modul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51