MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP - Hőmérséklet-mérőváltó
2908661

Ex i-A kimeneti oldalon huroktáplált hőmérséklet-mérőátalakító RTD és TC érzékelők 2 érzékelőjelének, valamint ellenállás- és feszültségjeladók jeleinek átvitelére 4 mA ... 20 mA-es szabványos jelen keresztül. HART, Ex i leválasztóerősítők SIL funkcionális biztonsággal, Standard konfiguráció, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Direkt rugós csatlakozás

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek