Ventilátor nélküli ipari dobozos PC (BPC), IP30 védettséggel és energiatakarékos Intel® Atom® E3940 processzorral és 64 GB eMMC memóriával
Dobozos számítógépek
Kompakt dobozos PC-ink számos automatizálási feladathoz alkalmazhatók – az egyszerű adatgyűjtéstől az összetett IoT és Edge alkalmazásokig. Használja ki a kalapsínre vagy falra szerelés különösen robusztus és helytakatékos lehetőségét. Beágyazott PC-ink emellett méretezhető teljesítményükkel, valamint számos interfészükkel gyakorlatilag minden szektor és minden alkalmazási eset számára a megfelelő megoldást kínálják.
BL2 BPC 1541S-4/64
- Box-PC
BL2 BPC 1541S-4/64
- Box-PC
1272827
Dobozos számítógépeink előnyei
- A rendszer nagyfokú rendelkezésre állása az iparban alkalmazható, ventilátor és mozgó alkatrészek nélküli kompakt kialakítás révén
- Sokoldalú alkalmazhatóság a különféle, pl. kalapsínes szerelési lehetőségeknek köszönhetően
- A processzor teljesítménye illeszkedik a felhasználáshoz a legújabb generációs, nagy teljesítményű és energiahatékony Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® vagy Core™ i processzoroknak köszönhetően
- Rugalmasan bővíthető az opcionális bővítőkártyák és PCIe kártyahelyek révén
- Biztonsági hardver opció a TPM 2.0 révén