A WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB Value-Kit elvégzi a Phoenix Contact ipari PC (IPC) Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 vagy Windows 10 IoT 2021 LTSC operációs rendszerének Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 operációs rendszerre történő frissítését. Csak olyan Phoenix Contact ipari PC frissíthető, amelyet Windows operációs rendszerrel értékesítettünk és konfiguráltunk. Támogatott ipari PC platformok: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)
Dobozos számítógépek
Kompakt dobozos PC-ink számos automatizálási feladathoz alkalmazhatók – az egyszerű adatgyűjtéstől az összetett IoT és Edge alkalmazásokig. Használja ki a kalapsínre vagy falra szerelés különösen robusztus és helytakatékos lehetőségét. Beágyazott PC-ink emellett méretezhető teljesítményükkel, valamint számos interfészükkel gyakorlatilag minden szektor és minden alkalmazási eset számára a megfelelő megoldást kínálják.
Ventilátor nélküli, IP30 védettségű és energiahatékony Intel® Celeron® N3350 processzorral, 32 GB eMMC tömegtárolóval, 128 GB M.2 SSD-vel, 2 db COM-porttal és Windows 10 Enterprise 2019 LTSC operációs rendszerrel rendelkező ipari box PC (BPC)
Ventilátor nélküli, IP30 védettségű és energiahatékony Intel® Celeron® N3350 processzorral és 32 GB eMMC tömegtáróval rendelkező dobozos ipari PC (BPC)
Ventilátor nélküli, IP30 védettségű és energiahatékony Intel® Celeron® N3350 processzorral, 32 GB eMMC tömegtárolóval, nyitott M.2 csatlakozóhellyel és 2x COM-porttal rendelkező ipari box PC (BPC)
Ventilátor nélküli, IP30 védettségű és energiahatékony Intel® Celeron® N3350 processzorral, 32 GB eMMC tömegtárolóval, 64 GB M.2 SSD-vel, 2x COM-porttal és Windows 10 Enterprise 2019 LTSC operációs rendszerrel rendelkező ipari box PC (BPC)
Ventilátor nélküli, IP30 védettségű és energiahatékony Intel® Atom® E3940 processzorral, 64 GB eMMC-vel és Windows 10 Enterprise 2019 LTSC operációs rendszerrel rendelkező ipari dobozos PC (BPC).
Ventilátor nélküli, IP30 védettségű és energiahatékony Intel® Celeron® N3350 processzorral, 32 GB eMMC tömegtárolóval, 128 GB M.2 SSD-vel, 2x COM-porttal, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC operációs rendszerrel és platformmegbízhatósági modullal (trusted platform module, TPM) rendelkező ipari box PC (BPC)
Ventilátor nélküli, IP30 védettségű és energiahatékony Intel® Atom® E3940 processzorral, 128 GB eMMC-vel és Windows 10 Enterprise 2019 LTSC operációs rendszerrel rendelkező ipari dobozos PC (BPC).
Ventilátor nélküli ipari dobozos PC (BPC), IP30 védettséggel és energiatakarékos Intel® Atom® E3940 processzorral
Ventilátor nélküli, IP30 védettségű és energiahatékony Intel® Celeron® N3350 processzorral, 32 GB eMMC tömegtárolóval, 64 GB M.2 SSD-vel, 2x COM-porttal, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC operációs rendszerrel és platformmegbízhatósági modullal (trusted platform module, TPM) rendelkező ipari box PC (BPC)
Dobozos számítógépeink előnyei
- A rendszer nagyfokú rendelkezésre állása az iparban alkalmazható, ventilátor és mozgó alkatrészek nélküli kompakt kialakítás révén
- Sokoldalú alkalmazhatóság a különféle, pl. kalapsínes szerelési lehetőségeknek köszönhetően
- A processzor teljesítménye illeszkedik a felhasználáshoz a legújabb generációs, nagy teljesítményű és energiahatékony Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® vagy Core™ i processzoroknak köszönhetően
- Rugalmasan bővíthető az opcionális bővítőkártyák és PCIe kártyahelyek révén
- Biztonsági hardver opció a TPM 2.0 révén