Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ELR H5-IES-PT/500AC-9-IFS - Hibrid motorindító
2905140

Hálózatba köthető hibrid motorindító, max. 500 V feszültségű 3~ AC motorok irányváltásához, kimeneti áram: 9 A, beállítható lekapcsolás túlterheléskor, vészleállítás funkció SIL 3 / PL e-ig és direkt rugós csatlakozás, kalapsín-buszcsatlakozó mellékelve.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

22,5 mm széles
Biztonsági szint az IEC 61508-1 szabvány szerint: SIL 3, az ISO 13849 szabvány szerint: PL e
Megtakarítás a vezetékezésben
Helymegtakarítás
Hosszú élettartam
3-fázisú hurkoló áthidalók
Beállítható áram bimetál funkcióhoz
Kopásszegény kapcsolás