ELR H5-I-SC-24DC/500AC-2-L - Hibrid motorindító
2905513

Hibrid motorindító max. 550 V AC / 2,4 A 3~ AC motorok irányváltására, 24 V DC bemenet, 10-es osztályú kioldási karakterisztika, túlterhelési funkció, szimmetriafelügyelet, valamint a fáziskiesés és az alacsony terhelés felismerése nélkül. 1 fázisú motorok kapcsolása lehetséges.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek