ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6 - Hibrid motorindító
2900573

Hibrid motorindító 3~ AC motorok irányváltásához 500 V AC feszültségig és 0,6 A kimeneti áramig, 24 V DC vezérlőfeszültséggel; beállítható túlterhelés miatti lekapcsolás és csavaros csatlakozás.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

22,5 mm széles
Kopásszegény kapcsolás
Megtakarítás a vezetékezésben
Hosszú élettartam
Helymegtakarítás
3-fázisú hurkoló áthidalók
Beállítható áram bimetál funkcióhoz