ELR H5-I-SC-24DC/500AC-9-SP - Hibrid motorindító
2904678

Hibrid motorindító 3~ AC-motorok irányváltásához, 550 V AC feszültségig, 24 V DC bemenettel, 9 A kimeneti árammal, beállítható lekapcsolás túlterheléskor és alacsony terhelést felismerő funkció nélkül.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

22,5 mm széles
Megtakarítás a vezetékezésben
Helymegtakarítás
Hosszú élettartam
3-fázisú hurkoló áthidalók
Beállítható áram bimetál funkcióhoz
Kopásszegény kapcsolás