MACX MCR-EX-AP-2F-2I-SP
-
Frekvencia-mérőátalakítók
1290533
Ex i-Frekvencia-mérőátalakító, az Ex i bemeneteken mért frekvenciákat (0,001 Hz ... 20 kHz) 0 mA / 4 mA ... 20 mA-es, nem Ex i jelekként adja ki. csatornák száma: 2, Standard konfiguráció, 5 utas leválasztás, Direkt rugós csatlakozás
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Alkalmazási útmutató | Pontosság, jellemző adatok az alap mérési tartomány %-ában UN, 23 °C esetén |
Üzemeltetési tudnivalók | A beépítési körülmények hatással vannak a környezeti hőmérsékletre. Kérjük, vegye figyelembe a „Kapcsolószekrény telepítési útmutatót”. |
Üzemeltetési tudnivalók | -20 °C alatti alkalmazás esetén megfelelő kábeleket és tömszelencéket használjon. |
Terméktípus | Frequency value transformer |
Termékcsalád | MACX Analog |
A csatornák száma | 2 |
Konfiguráció | Szoftverek |
Funkcióválaszték | |
Konfiguráció | Szoftverek |
Galvanikus leválasztás | 5 utas leválasztás |
Jellemző hőmérsékleti együttható | ≤ 0,05 % |
Polaritástévesztés elleni védelem | van |
Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet IEC/EN 60079-11 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
Galvanikus leválasztás Bemenet/tápellátás IEC/EN 60079-11 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
Galvanikus leválasztás Bemenet / hibajelző kimenet IEC/EN 60079-11 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
Galvanikus leválasztás Bemenet / konfigurációs interfész IEC/EN 60079-11 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
Galvanikus leválasztás Kimenet 1/ kimenet 2 | |
Vizsgálófeszültség | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Galvanikus leválasztás Kimenet/ellátás | |
Vizsgálófeszültség | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Galvanikus leválasztás Kimenet / konfigurációs interfész | |
Vizsgálófeszültség | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Galvanikus leválasztás Kimenet/tápellátás/hibajelző kimenet | |
Vizsgálófeszültség | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Tápellátás | |
Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 18 V ... 31,2 V |
Veszteségi teljesítmény | ≤ 1,5 W |
Teljesítményfelvétel | 1,8 W |
Mérés: Frekvencia | |
A bemenet leírása | gyújtószikramentes |
Felhasználható bemeneti források | IEC/EN 60947-5-6 NAMUR szerint |
Impulzusidő | 25 µs |
Frekvenciamérési tartomány | 0,001 Hz ... 20000 Hz |
Vezetékhiba felismerés | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Vezetékszakadás) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Zárlat) |
Jelzés: Hibajelző kimenet | |
Maximális kapcsolófeszültség | 30 V |
Kapcsolóáram maximum | 100 mA |
Jel: Áram | |
Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA (konfigurálható) |
4 mA ... 20 mA (konfigurálható) | |
0 mA ... 20,5 mA (Funkciótartomány) | |
Kimeneti áram rövidzár esetén | 3,8 mA (Gyári beállítás, módosítható) |
Kimenetei áram vezetékszakadásnál | 20,5 mA (Gyári beállítás, módosítható) |
Terhelés | 0 Ω ... 600 Ω |
Vezetékhiba felismerés | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Vezetékszakadás) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Zárlat) |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
Ex telepítés (EPL) | Gc |
Ex i áramkörök (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Biztonságtechnikai adatok | |
Max. belső induktivitás Li | elhanyagolható |
Max. belső kapacitás Ci | elhanyagolható |
Max. kimeneti feszültség Uo | 10,5 V |
Max. kimeneti áram Io | 23,4 mA |
Max. kimeneti teljesítmény Po | 61,4 mW |
Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC |
IIA (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 450 mH / 75 µF |
IIB/IIIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 230 mH / 16,8 µF |
IIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 63 mH / 2,41 µF |
I (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 600 mH / 95 µF |
IIA (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 2,9 µF, 10 mH / 4,5 µF, 1 mH / 7,3 µF, 0,1 mH / 14 µF |
IIB/IIIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 1,9 µF, 20 mH / 2,7 µF, 2 mH / 4,5 µF, 0,5 mH / 6,4 µF |
IIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 20 mH / 0,49 µF, 5 mH / 0,67 µF, 1 mH / 0,96 µF, 0,2 mH / 1,4 µF |
I (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 4 µF, 10 mH / 5,7 µF, 2 mH / 7,8 µF, 0,1 mH / 17 µF |
Állapotjelzés | LED zöld (tápfeszültség) |
LED vörös (vezetékhiba) |
Méretrajz |
|
Szélesség | 17,5 mm |
Magasság | 107,8 mm |
Mélység | 113,7 mm |
Mélység NS 35/7,5 | 114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (Kapcsok) |
IP30 (Ház) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (Egyedi készülék: tetszőleges beépítési helyzet) |
-40 °C ... 50 °C (Csoportos beszerelés: függőleges kalapsín levegőkeringetés nélkül) | |
-40 °C ... 65 °C (Csoportos beszerelés: függőleges kalapsín levegőkeringetéssel) | |
-40 °C ... 65 °C (Csoportos beszerelés: vízszintes kalapsín levegőkeringetés nélkül) | |
-40 °C ... 70 °C (Csoportos beszerelés: vízszintes kalapsín levegőkeringetéssel) | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | ≤ 95 % (lecsapódás nélkül) |
ATEX | |
Jelölések | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
IECEx | |
Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I |
Elektromágneses összeférhetőség | A következő szabványok és előírások alapján bevizsgálva: EN 61326-1 Használat ipari környezetben, NAMUR NE 21 |
Galvanikus leválasztás | 5 utas leválasztás |
Szerelési mód | NS 35/15, NS 35/7,5 |
Beépítési helyzet | függőleges, vízszintes |
Cikkszám | 1290533 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK121W |
Termékkulcs | DK121W |
GTIN | 4063151522704 |
Tömeg/db (csomagolással) | 201,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 160 g |
Vámtarifaszám | 85437090 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210128 |
ECLASS-15.0 | 27210128 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002918 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | dc3f33d0-e324-4014-be83-fa9f7e0e6421 |
Kompatibilis termékek
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programozóadapter 2811271
-
MACX MCR-PTB - Betápláló és hibajelentő modul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Betápláló és hibajelentő modul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1351982
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51