DT 2,5-QUATTRO-PE - Védővezető kapocs
3034073

Védővezető kapocs, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Könyökrugós csatlakozá, 1. szint, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek







Kompatibilis termékek