HC-M-USB-GC-F
-
Érintkezőbetétes modul
1353677
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: USB-A, kivitel : USB A 3.0, vezérlőérintkezők: 9, Aljzat, 20 V, 5 A, alkalmazás: Adatok, Gender changer
Termékrészletek
| Általános adatok | Használja a tartozéklistában található patchkábelt. |
| Általános adatok | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Szerelési útmutató | A rendeltetésszerű használat IP54 vagy magasabb védettségű házba szerelést ír elő |
| Sorozat | HC-M-USB |
| Alkalmazás | Adatok |
| Érzékelő fajtája | USB 3.0 |
| Pólusszám | 9 |
| Profil | USB-A |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| A modulhelyek száma | 1 |
| Vezérlőérintkezők száma | 9 |
| Árnyékolt | van |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Csatlakozástechnika | |
| A húzó tehermentesítő bilincs befogási tartománya | 7,50 mm ... 8,50 mm |
| Szélesség | 33,9 mm |
| Magasság | 56,2 mm |
| Hossz | 14,6 mm |
| A húzó tehermentesítő bilincs befogási tartománya | 7,50 mm ... 8,50 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Minimális készülékház-magasság | 72 mm |
| Méretezési feszültség (III/3) | 20 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 0,8 kV |
| Méretezési áram | 5 A |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | USB 3.2 Gen 1 |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Szabványok / rendelkezések | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
| Cikkszám | 1353677 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ACE |
| Termékkulcs | AF7ACE |
| GTIN | 4063151943882 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 22,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-CST-MOD - Kódolóelem 1636127
-
NBC-USB2.0-UAM/0,5-PVC/UAM - USB-kábel 1333131
-
NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USB-kábel 1333136
-
NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM - USB-kábel 1333137
-
NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB-kábel 1333138
-
NBC-USB2.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB-kábel 1333139
-
NBC-USB2.0-UAM/3,0-PVC/UAM - USB-kábel 1333140
-
NBC-USB2.0-UAM/5,0-PVC/UAM - USB-kábel 1333145
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UAM - USB-kábel 1333150
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USB-kábel 1333151
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UAM - USB-kábel 1333153
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB-kábel 1333155
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB-kábel 1333156
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UAM - USB-kábel 1333157
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UCM - USB-kábel 1333160
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UCM - USB-kábel 1333165
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UCM - USB-kábel 1333166
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UCM - USB-kábel 1333185
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UCM - USB-kábel 1333187
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UCM - USB-kábel 1333190
-
HC-M-B06-MFH-B - Modultartó keret 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modultartó keret 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modultartó keret 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modultartó keret 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modultartó keret 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modultartó keret 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modultartó keret 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modultartó keret 1182095
-
HC-M-USB-AD-PC-M - Érintkezőbetétes modul 1353664
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51