Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USB-kábel
1333151

USB-kábel, felépítés: USB-A, védettség: IP20, kábelhossz: 1 m, pólusszám: 9, 5 GBit/s, kábelleágazás: egyenes, USB 3.2 Gen. 1

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Nagy sebességű adatátvitel, akár 5 Gbit/s-ig
Megbízható adatátvitel a 100%-os ellenőrzésnek köszönhetően