HC-M-USB-AD-PC-M
-
Érintkezőbetétes modul
1353664
Érintkezési betétmodul, adapter a patchkábelhez, a megfelelő patchkábelek a tartozéklistában találhatók
Termékrészletek
Általános adatok | Használja a tartozéklistában található patchkábelt. Öntés csatlakozási tartománya: 7,5 mm ... 8,5 mm |
Általános adatok | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
Szerelési útmutató | A rendeltetésszerű használat IP54 vagy magasabb védettségű házba szerelést ír elő |
Terméktípus | Érintkezőbetét, moduláris |
Sorozat | HC-M-USB |
Alkalmazás | Adatok |
Érzékelő fajtája | USB 3.0 |
Pólusszám | 9 |
Profil | USB-A |
A kábelleágazások száma | 1 |
A modulhelyek száma | 1 |
Kivitel | USB A 3.0 |
Árnyékolt | van |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Szélesség | 33,7 mm |
Magasság | 38,4 mm |
Hossz | 14,6 mm |
Mechanikai adatok | |
Minimális készülékház-magasság | 72 mm |
Méretezési feszültség (III/3) | 20 V |
Méretezési átütési szilárdság | 0,8 kV |
Méretezési áram | 5 A |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | USB 3.2 Gen 1 |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Érintkező anyaga | Rézötvözet |
Érintkezőfelület anyaga | Au |
Érintkezőtartó anyaga | PC |
Szabványok / rendelkezések | PC |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
Cikkszám | 1353664 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF7ACE |
Termékkulcs | AF7ACE |
GTIN | 4063151952501 |
Tömeg/db (csomagolással) | 13 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
Vámtarifaszám | 85389099 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-CST-MOD - Kódolóelem 1636127
-
NBC-USB2.0-UAM/0,5-PVC/UAM - USB-kábel 1333131
-
NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USB-kábel 1333136
-
NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM - USB-kábel 1333137
-
NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB-kábel 1333138
-
NBC-USB2.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB-kábel 1333139
-
NBC-USB2.0-UAM/3,0-PVC/UAM - USB-kábel 1333140
-
NBC-USB2.0-UAM/5,0-PVC/UAM - USB-kábel 1333145
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UAM - USB-kábel 1333150
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USB-kábel 1333151
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UAM - USB-kábel 1333153
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB-kábel 1333155
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB-kábel 1333156
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UAM - USB-kábel 1333157
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UCM - USB-kábel 1333160
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UCM - USB-kábel 1333165
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UCM - USB-kábel 1333166
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UCM - USB-kábel 1333185
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UCM - USB-kábel 1333187
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UCM - USB-kábel 1333190
-
HC-M-B06-MFH-B - Modultartó keret 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modultartó keret 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modultartó keret 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modultartó keret 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modultartó keret 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modultartó keret 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modultartó keret 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modultartó keret 1182095
-
HC-M-USB-GC-F - Érintkezőbetétes modul 1353677
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51