NBC-USB2.0-UAM/0,5-PVC/UAM
-
USB-kábel
1333131
USB-kábel, felépítés: USB-A, védettség: IP20, kábelhossz: 0,5 m, pólusszám: 4, 480 Mbit/s, kábelleágazás: egyenes, USB 2.0
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Kialakítás | USB-A |
Érzékelő fajtája | USB 2.0 |
Pólusszám | 4 |
Profil | USB-A |
Árnyékolt | van |
Kábelleágazás | egyenes |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Átviteli sebesség | 480 MBit/s |
Méretezési áram | 1,5 A |
Szigetelési ellenállás | 10 MΩ |
Vizsgálófeszültség | 300 V AC |
300 V AC | |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 300 V AC |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 300,00 V AC |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | USB 2.0 |
Átviteli sebesség | 480 MBit/s |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | > 1500 |
Dugaszerő jelérintkezőnként | < 35,00 N |
Húzóerő jelérintkezőnként | < 10 N |
Hajlítási ciklusok max. száma | 100 |
Legkisebb hajlítási sugár | 3,7xD |
A készülékházrész színe | fekete |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Vezeték anyaga | Cu |
Szélesség | 15,8 mm |
Magasság | 8 mm |
Hossz | 45 mm |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes USB A típus |
Árnyékolt | van |
Csatlakoztatási ciklus | 1500 |
Szigetelési ellenállás | 10 MΩ |
Túlfeszültség kategória | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Védettség | IP20 |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes USB A típus |
Árnyékolt | van |
Csatlakoztatási ciklus | 1500 |
Szigetelési ellenállás | 10 MΩ |
Szennyeződési fok | 2 |
Védettség | IP20 |
Vezetékhossz | 0,50 m |
PVC USB 2.0, fekete [USB] | |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PVC USB 2.0, fekete |
Kábeltípus (rövid jele) | USB |
Vezeték külső átmérője | 5,50 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | fekete |
Árnyékolás | Alumíniummal kasírozott fólia |
Vizsgálati specifikáció | |
Hidegigénybevétel | -40 °C/96 h |
Hőigénybevétel | 85 °C/96 h |
Korróziós igénybevétel | Salt spray test UL364-26 |
Szigetelési ellenállás, szomszédos érintkezők | 10 MΩ |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Cikkszám | 1333131 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABNDBA |
Termékkulcs | ABNDBA |
GTIN | 4063151630621 |
Tömeg/db (csomagolással) | 32,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 32,3 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Adatátvitel 480 Mbit/s-ig
Megbízható adatátvitel a 100%-os ellenőrzésnek köszönhetően
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51