HC-M-08-MBIT-CT-M-2
-
Érintkezőbetétes modul
1353614
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 8, Csap, Krimpcsatlakozás, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, vezeték külső átmérője:4,5 mm ... 9 mm, alkalmazás: Adat/jel, krimpérintkezők nélkül, két kábelleágazással
Termékrészletek
| Általános adatok | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Szerelési útmutató | A rendeltetésszerű használat IP54 vagy magasabb védettségű házba szerelést ír elő |
| Sorozat | HC-M-08-MBIT |
| Alkalmazás | Adat/jel |
| Pólusszám | 8 |
| Profil | 8 |
| Érintkezőszámozás | 1 - 8 |
| A kábelleágazások száma | 2 |
| A modulhelyek száma | 1 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| sodrott | |
| Árnyékolt | van |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 26 ... 16 |
| Szélesség | 33,8 mm |
| Magasság | 58,9 mm |
| Hossz | 14,6 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Minimális készülékház-magasság | 72 mm |
| Érintkezőátmérő | 1,6 mm |
| Méretezési feszültség (III/3) | 48 V |
| Méretezési áram | 10 A |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5e |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Szabványok / rendelkezések | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
| Cikkszám | 1353614 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ACE |
| Termékkulcs | AF7ACE |
| GTIN | 4063151899523 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 70 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-CST-MOD - Kódolóelem 1636127
-
NBC-94B/... - Adatkábel 1408535
-
HC-M-B06-MFH-B - Modultartó keret 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modultartó keret 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modultartó keret 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modultartó keret 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modultartó keret 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modultartó keret 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modultartó keret 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modultartó keret 1182095
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Krimpérintkező 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Krimpérintkező 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Krimpérintkező 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Krimpérintkező 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Krimpérintkező 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Krimpérintkező 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Érintkezőcsap 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Krimpérintkező 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Krimpérintkező 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Krimpérintkező 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Krimpérintkező 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Krimpérintkező 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Krimpérintkező 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Krimpérintkező 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Krimpérintkező 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Krimpérintkező 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Krimpérintkező 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Krimpérintkező 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Krimpérintkező 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Krimpérintkező 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Krimpérintkező 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Krimpérintkező 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Krimpérintkező 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Krimpérintkező 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Krimpérintkező 1266278
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Krimpérintkező 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Krimpérintkező 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Krimpérintkező 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Krimpérintkező 1004382
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Krimpelőfogó digitális kijelzővel 1202888
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Reteszeléslazító szerszám 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Szerelőszerszám 1089092
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Krimpelőfogó 1297083
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51