HC-M-08-MBIT-CT-F-2-SH - Érintkezőbetétes modul
1353627

Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 8, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, vezeték külső átmérője:4,5 mm ... 9 mm, alkalmazás: Adat/jel, krimpérintkezők nélkül, két kábelleágazással, Árnyékolás átvitele a tartókeretre

Termékrészletek








Kompatibilis termékek