HC-M-08-MBIT-CT-F
-
Érintkezőbetétes modul
1353613
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 8, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, vezeték külső átmérője:4,5 mm ... 9 mm, alkalmazás: Adat/jel, krimpérintkezők nélkül
Termékrészletek
| Általános adatok | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Szerelési útmutató | A rendeltetésszerű használat IP54 vagy magasabb védettségű házba szerelést ír elő |
| Sorozat | HC-M-08-MBIT |
| Alkalmazás | Adat/jel |
| Pólusszám | 8 |
| Profil | 8 |
| Érintkezőszámozás | 1 - 8 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| A modulhelyek száma | 1 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| sodrott | |
| Árnyékolt | van |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 26 ... 16 |
| Szélesség | 33,8 mm |
| Magasság | 51,5 mm |
| Hossz | 14,6 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Minimális készülékház-magasság | 72 mm |
| Érintkezőátmérő | 1,6 mm |
| Méretezési feszültség (III/3) | 48 V |
| Méretezési áram | 10 A |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5e |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Szabványok / rendelkezések | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
| Cikkszám | 1353613 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ACE |
| Termékkulcs | AF7ACE |
| GTIN | 4063151897789 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 57,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-CST-MOD - Kódolóelem 1636127
-
NBC-94B/... - Adatkábel 1408535
-
HC-M-B06-MFH-B - Modultartó keret 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modultartó keret 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modultartó keret 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modultartó keret 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modultartó keret 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modultartó keret 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modultartó keret 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modultartó keret 1182095
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Krimpérintkező 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Krimpérintkező 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Krimpérintkező 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Krimpérintkező 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Krimpérintkező 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Krimpérintkező 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Aljzatérintkező 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Krimpérintkező 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Krimpérintkező 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Krimpérintkező 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Krimpérintkező 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Krimpérintkező 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Krimpérintkező 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Krimpérintkező 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Krimpérintkező 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Krimpérintkező 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Krimpérintkező 1004383
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Krimpelőfogó digitális kijelzővel 1202888
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Reteszeléslazító szerszám 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Szerelőszerszám 1089092
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Krimpelőfogó 1297083
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51