HC-M-06-CT-M - Érintkezőbetétes modul
1414366

Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 6, teljesítményérintkezők: 6, vezérlőérintkezők: 0, Csap, Krimpcsatlakozás, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek









Kompatibilis termékek