HC-M-05-PT-M - Érintkezőbetétes modul
1417372

Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 5, teljesítményérintkezők: 5, vezérlőérintkezők: 0, Csap, Direkt rugós csatlakozás, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű, szerszám nélküli telepítés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően, beépített állapotban is
A legrövidebb telepítési idő a többi csatlakozástechnikai viszonyítva
Gyors és fáradság nélküli vezetékezés, különösen szűk helyeken
A robottal megvalósított automatizált kábelezés lehetséges
Biztonságos vezetékezés és kezelés a színnel megkülönböztetett kezelőalkatrész révén
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint