HC-DD24-I-CT-M - Érintkezőbetét
1584033

Érintkezőbetét, pólusszám: 24+PE, méret: B6, csatlakozások száma pólusonként: 1, Csap, Krimpcsatlakozás, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Jel

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Vasúti járművekben alkalmazható, megfelel a DIN EN 45545-2 szabvány R22, R23 és R24 követelménymondatainak a HL1, HL2 és HL3 kockázati szinteken.
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint