HC-D 40-I-CT-F - Érintkezőbetét
1584428

Érintkezőbetét, pólusszám: 40+PE, méret: B16, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Jel

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Vasúti járművekben alkalmazható, megfelel a DIN EN 45545-2 szabvány R22, R23 és R24 követelménymondatainak a HL1, HL2 és HL3 kockázati szinteken.
Gyors műanyagprofilos kódoláshoz (cikkszám: 1410916, típus: CP-HC-S)
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint