Érintkezőbetét, 4 darab rögzítőcsavarral
HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-M
-
Érintkezőbetét
1079558
Érintkezőbetét, pólusszám: 4+2+PE, méret: COM, teljesítményérintkezők: 4, vezérlőérintkezők: 2, csatlakozások száma pólusonként: 1, Csap, Axiálcsavaros csatlakozás, 400 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Teljesítmény / jel
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű, szerszám nélküli telepítés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően, beépített állapotban is
A legrövidebb telepítési idő a többi csatlakozástechnikai viszonyítva
Gyors és fáradság nélküli vezetékezés, különösen szűk helyeken
A robottal megvalósított automatizált kábelezés lehetséges
Biztonságos vezetékezés és kezelés a színnel megkülönböztetett kezelőalkatrész révén
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint
Kedvező költségű és gyors kódolás műanyag profilokkal