Érintkezőbetét, 4 darab rögzítőcsavarral
UL által elismert
Engedély azonosítója: E468743| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||
Érintkezőbetét, pólusszám: 8+PE, méret: COM, teljesítményérintkezők: 8, vezérlőérintkezők: 0, csatlakozások száma pólusonként: 1, Csap, Direkt rugós csatlakozás, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény
Érintkezőbetét, 4 darab rögzítőcsavarral
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||