HC-A16-I-CT-M - Érintkezőbetét
1585430

Érintkezőbetét, pólusszám: 16+PE, méret: D25, csatlakozások száma pólusonként: 1, Csap, Krimpcsatlakozás, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint